Publish your products
KID 334 tvättho höger - Inkl. blandare, 140x80 cm
KID 334 tvättho höger - Inkl. blandare, 140x80 cm
    Constella

    KID 334 tvättho höger - Inkl. blandare, 140x80 cm

    KID 334 är väggmonterade skötbord som kan sänkas så nära golvet att barnet själv kan krypa på.
    Skötbordsytan består av formgjuten plast som är lätt att hålla ren.

    Höjden regleras steglöst med en sladdansluten handkontroll. Under skötytan finns heltäckande inbyggd säkerhetsbrytare som stoppar bordets rörelse vid motstånd.

    Alla våra skötbordsmadrasser är 30 mm tjocka och har ett tätt ytskikt av ftalatfritt konstläder.

    Funktioner och fördelar
    • Sarghöjd 5,0 cm
    • Formpressat skötbord 140 cm med madrass och tvättho
    • Ställbarhet 37 - 109 cm över golv
    • Väggmonterat för enklare städning
    • Lättanvänd sladdansluten handkontroll
    • Heltäckande inbyggd säkerhetsbrytare
    • Utrustat med förvaringskorgar
    Standardutrustning

    - Blandare med utdragbar handdusch
    - Flexibla vattenslangar
    - Flexibel avloppsslang med vattenlås

    Specification
    • Sarghöjd
      50 mm

      Manövrering
      Sladdansluten handkontroll

      Bredd
      1400 mm

      Djup
      905 mm

      Montering
      Väggmonterad

      Höjdinställning

      390 - 1110 mm



      Hastighet
      41 mm /Sek.

      Max brukarvikt
      50 kg

      Elanslutning
      230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

      Kapslingsklass
      IPX6

      Säkerhet

      Inbyggd heltäckande säkerhetsbrytare under hela skötbordet



      Materialspecifikation

      Väggpanel: Pulverlackerad vit stålplåt, styrskenor i aluminium
      Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast
      Madrass: (BxDxH) 750x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby
      Tvättho: (BxD) 450x380 mm, 120 mm låddjup



      VVS anslutningar
      Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås

      Garanti
      2 år

      CE
    Technical specification
    • Unique ref.kca179
    • Product familySkötbord
    • Product groupHöj- och sänkbara skötbord
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2020-11-03
    • Edition number1
    • Width (mm)1400
    • Depth (mm)905
    Related
    • Material mainAluminum
    • Material secondaryPlastic
    • Designed inSweden
    • Manufactured inSweden
    Classification
    • BIMobject CategoryFurniture - Furniture
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    Region availability

    Europe
    Sweden
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit