Publish your products
KID 332 - Kombination 2, tvättbänk center, 232x80 cm
KID 332 - Kombination 2, tvättbänk center, 232x80 cm
    Constella

    KID 332 - Kombination 2, tvättbänk center, 232x80 cm

    Constella skötbord KID 332 är motordrivna höj- och sänkbara skötbord med madrass. Att köra upp bordet i arbetshöjd går snabbt och sker steglöst och säkert genom knapptryckning till önskad arbetshöjd. Skötborden kan utrustas med en utdragbar stege så barnet själv kan klättra upp. Kantsargen är i massiv björk med mjukt rundade kanter. Alla våra skötbordsmadrasser är 30 mm tjocka och har ett tätt ytskikt av ftalatfritt konstläder.

    Funktioner och fördelar
    • Sarghöjd 5,5 cm
    • Skötbord med laminatskiva 80 cm och madrass
    • Elektriskt höj- och sänkbart 73 - 111 cm över golv
    • Fristående med ställbara fötter
    • Lättanvänd programmerbar bordskontroll
    Standardutrustning

    Skötbord
    - Madrass 710x750x30 mm
    - 2 st förvaringskorgar
    - Utdragbar stege
    - Programmerbar bordskontroll

    Tvättbänk
    - Blandare med utdragbar handdusch
    - 4 st förvaringskorgar
    - Täcksidor

    Specification
    • Sarghöjd
      55 mm

      Bredd
      2320 mm

      Djup
      800 mm

      Montering
      Fristående skötbord & tvättbänk

      Höjdinställning

      730 - 1130 mm



      Hastighet
      30 mm /Sek.

      Max brukarvikt
      50 kg

      Elanslutning
      230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

      Kapslingsklass
      IP20

      Materialspecifikation

      Motorpelare: Anodiserad aluminium
      Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter
      Skötbordsbeslag: Skiva med vit högtryckslaminat med massiv trälist av björk
      Sargar: Massiv klarlackad björk
      Bordskontroll: Programmerbar i 3 olika höjdlägen med minne

      Madrass: Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby
      62 cm: (BxDxH) 530x750x30 mm
      80 cm: (BxDxH) 710x750x30 mm
      100 cm: (BxDxH) 910x750x30 mm
      120 cm: (BxDxH) 1110x750x30 mm



      Garanti
      2 år

      CE
    Technical specification
    • Unique ref.kca189
    • Product familySkötbord
    • Product groupHöj- och sänkbara skötbord
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2020-11-03
    • Edition number1
    • Width (mm)2320
    • Depth (mm)800
    Related
    • Material mainSteel
    • Material secondaryLaminate
    • Designed inSweden
    • Manufactured inSweden
    Classification
    • BIMobject CategoryFurniture - Furniture
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    Region availability

    Europe
    Sweden
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit