Publish your products
KID 332 tvättho höger - Stege vänster, 140x80 cm
Constella

KID 332 tvättho höger - Stege vänster, 140x80 cm

Constella skötbord KID 332 är en serie motordrivna höj- och sänkbara skötbord med tvättho och madrass. Att köra upp eller ner bordet till rätt arbetshöjd går snabbt och sker steglöst och säkert genom knapptryckning till önskad arbetshöjd. Skötborden kan utrustas med en utdragbar stege så barnet själv kan klättra upp. Kantsargen är i massiv björk med mjukt rundade kanter. Alla våra skötbordsmadrasser är 30 mm tjocka och har ett tätt ytskikt av ftalatfritt konstläder.

Funktioner och fördelar
  • Tvättho till höger
  • Sarghöjd 5,5 cm
  • Skötbord med laminatskiva 140 cm med madrass och tvättho
  • Elektriskt höj- och sänkbart 73 - 113 cm över golv
  • Fristående med ställbara fötter
  • Lättanvänd programmerbar bordskontroll
Standardutrustning

- Madrass 710x750x30 mm
- 2 st förvaringskorgar
- Utdragbar stege
- Programmerbar bordskontroll
- Blandare med utdragbar handdusch
- Flexibla vattenslangar
- Flexibel avloppsslang med vattenlås

Specification
  • Sarghöjd
    55 mm

    Bredd
    1400 mm

    Djup
    800 mm

    Montering
    Fristående

    Höjdinställning

    730 - 1130 mm



    Hastighet
    30 mm /Sek.

    Max brukarvikt
    50 kg

    Elanslutning
    230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

    Kapslingsklass
    IP20

    Säkerhet


    Materialspecifikation

    Motorenhet: Anodiserad aluminium
    Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter
    Skötbordsbeslag: Skiva med vit högtryckslaminat med massiv trälist av björk
    Madrass: (BxDxH) 710x750x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1
    Sarg: Massiv klarlackad björk
    Bordskontroll: Programmerbar i 3 olika höjdlägen med minne
    Tvättho: (BxD) 340x400 mm, 145 mm låddjup



    VVS anslutningar
    Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås

    Garanti
    2 år

    CE
Technical specification
  • Unique ref.kca191
  • Product familySkötbord
  • Product groupHöj- och sänkbara skötbord
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2020-11-03
  • Edition number1
  • Width (mm)1400
  • Depth (mm)800
Related
  • Material mainSteel
  • Material secondaryLaminate
  • Designed inSweden
  • Manufactured inSweden
Classification
  • BIMobject CategoryFurniture - Furniture
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

Region availability

Europe
Sweden
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit