Publish your products
KID 332 tvättho vänster - Stege höger, 140x80 cm
KID 332 tvättho vänster - Stege höger, 140x80 cm
    Constella

    KID 332 tvättho vänster - Stege höger, 140x80 cm

    Constella skötbord KID 332 är en serie motordrivna höj- och sänkbara skötbord med tvättho och madrass. Att köra upp eller ner bordet till rätt arbetshöjd går snabbt och sker steglöst och säkert genom knapptryckning till önskad arbetshöjd. Skötborden kan utrustas med en utdragbar stege så barnet själv kan klättra upp. Kantsargen är i massiv björk med mjukt rundade kanter. Alla våra skötbordsmadrasser är 30 mm tjocka och har ett tätt ytskikt av ftalatfritt konstläder.

    Funktioner och fördelar
    • Tvättho till vänster
    • Sarghöjd 5,5 cm
    • Skötbord med laminatskiva 140 cm med madrass och tvättho
    • Elektriskt höj- och sänkbart 73 - 113 cm över golv
    • Fristående med ställbara fötter
    • Lättanvänd programmerbar bordskontroll
    Standardutrustning

    - Madrass 710x750x30 mm
    - 2 st förvaringskorgar
    - Utdragbar stege
    - Programmerbar bordskontroll
    - Blandare med utdragbar handdusch
    - Flexibla vattenslangar
    - Flexibel avloppsslang med vattenlås

    Specification
    • Sarghöjd
      55 mm

      Bredd
      1400 mm

      Djup
      800 mm

      Montering
      Fristående

      Höjdinställning

      730 - 1130 mm



      Hastighet
      30 mm /Sek.

      Max brukarvikt
      50 kg

      Elanslutning
      230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

      Kapslingsklass
      IP20

      Säkerhet


      Materialspecifikation

      Motorenhet: Anodiserad aluminium
      Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter
      Skötbordsbeslag: Skiva med vit högtryckslaminat med massiv trälist av björk
      Madrass: (BxDxH) 710x750x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1
      Sarg: Massiv klarlackad björk
      Bordskontroll: Programmerbar i 3 olika höjdlägen med minne
      Tvättho: (BxD) 340x400 mm, 145 mm låddjup



      VVS anslutningar
      Flexibla vattenslangar och avloppsslang med vattenlås

      Garanti
      2 år

      CE
    Technical specification
    • Unique ref.kca192
    • Product familySkötbord
    • Product groupHöj- och sänkbara skötbord
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2020-11-03
    • Edition number1
    • Width (mm)1400
    • Depth (mm)800
    Related
    • Material mainSteel
    • Material secondaryLaminate
    • Designed inSweden
    • Manufactured inSweden
    Classification
    • BIMobject CategoryFurniture - Furniture
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    Region availability

    Europe
    Sweden
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit