Publish your products
KID 328 - Tvättbänk
KID 328 - Tvättbänk
    Constella

    KID 328 - Tvättbänk

    KID 328 är en fristående fast tvättbänk med stor förvaringskapacitet, för små och stora utrymmen. Tvättbänken kombineras med våra skötbord för en komplett skötplats.

    Funktioner och fördelar
    • Bänkplan i rostfritt stål med tvättho
    • Fast arbetshöjd 92 cm över golv
    • Fristående med ställbara fötter
    Standardutrustning

    - 4 st förvaringskorgar (1 st höjd 18,5 cm och 3 st 8,5 cm höjd)
    - Täcksidor
    - Blandare med utdragbar handdusch
    - Flexibla vattenslangar
    - Flexibel avloppsslang med vattenlås

    Specification
    • Bredd
      620 mm

      Djup
      800 mm

      Montering
      Fristående

      Materialspecifikation

      Stativ: Anodiserad Aluminium
      Bänkplan: Rostfritt stål
      Täcksidor: Vit plast
      Tvättho: (BxD) 400x340 mm, 180 mm låddjup



      Garanti
      2 år

      CE
    Technical specification
    • Unique ref.kca204
    • Product familySkötbord
    • Product groupFasta skötbord
    • Date of publishing2020-11-03
    • Edition number1
    • Width (mm)620
    • Depth (mm)800
    Related
    • Material mainAluminum
    • Material secondaryStainless steel
    • Designed inSweden
    • Manufactured inSweden
    Classification
    • BIMobject CategoryFurniture - Furniture
    • IFC classificationFurnishing Element
    • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
    • UNSPSC code56
    • OmniClass Number23-21 00 00
    • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

    Region availability

    Europe
    Sweden
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit