Publish your products
KID 332 - Stege höger, 80x80 cm
Constella

KID 332 - Stege höger, 80x80 cm

Constella skötbord KID 332 är motordrivna höj- och sänkbara skötbord med madrass. Att köra upp bordet i arbetshöjd går snabbt och sker steglöst och säkert genom knapptryckning till önskad arbetshöjd. Skötborden kan utrustas med en utdragbar stege så barnet själv kan klättra upp. Kantsargen är i massiv björk med mjukt rundade kanter. Alla våra skötbordsmadrasser är 30 mm tjocka och har ett tätt ytskikt av ftalatfritt konstläder.

Standardmodell
Utrustat enligt vår mest populära kombination.

Funktioner och fördelar
  • Sarghöjd 5,5 cm
  • Skötbord med laminatskiva 80 cm och madrass
  • Elektriskt höj- och sänkbart 73 - 113 cm över golv
  • Fristående med ställbara fötter
  • Lättanvänd programmerbar bordskontroll
Standardutrustning

- Madrass 710x750x30 mm
- 2 st förvaringskorgar
- Utdragbar stege
- Programmerbar bordskontroll

Specification
  • Sarghöjd
    55 mm

    Bredd
    800 mm

    Djup
    800 mm

    Montering
    Fristående

    Höjdinställning

    730 - 1130 mm



    Hastighet
    30 mm /Sek.

    Max brukarvikt
    50 kg

    Elanslutning
    230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

    Kapslingsklass
    IP20

    Materialspecifikation

    Motorpelare: Anodiserad aluminium
    Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter
    Skötbordsbeslag: Skiva med vit högtryckslaminat med massiv trälist av björk
    Sargar: Massiv klarlackad björk
    Bordskontroll: Programmerbar i 3 olika höjdlägen med minne

    Madrass: Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby
    62 cm: (BxDxH) 530x750x30 mm
    80 cm: (BxDxH) 710x750x30 mm
    100 cm: (BxDxH) 910x750x30 mm
    120 cm: (BxDxH) 1110x750x30 mm



    Garanti
    2 år

    CE
Technical specification
  • Unique ref.kca209
  • Product familySkötbord
  • Product groupHöj- och sänkbara skötbord
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2020-11-03
  • Edition number1
  • Width (mm)800
  • Depth (mm)800
Related
  • Material mainSteel
  • Material secondaryLaminate
  • Designed inSweden
  • Manufactured inSweden
Classification
  • BIMobject CategoryFurniture - Furniture
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

Region availability

Europe
Sweden
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit