Publish your products
KID 332 - Kombination 1, tvättbänk vänster, 147x80 cm
Constella

KID 332 - Kombination 1, tvättbänk vänster, 147x80 cm

Constella skötbord KID 332 är motordrivna höj- och sänkbara skötbord med madrass. Att köra upp bordet i arbetshöjd går snabbt och sker steglöst och säkert genom knapptryckning till önskad arbetshöjd. Skötborden kan utrustas med en utdragbar stege så barnet själv kan klättra upp. Kantsargen är i massiv björk med mjukt rundade kanter. Alla våra skötbordsmadrasser är 30 mm tjocka och har ett tätt ytskikt av ftalatfritt konstläder.

Funktioner och fördelar
  • Sarghöjd 5,5 cm
  • Skötbord med laminatskiva 80 cm och madrass
  • Elektriskt höj- och sänkbart 73 - 113 cm över golv
  • Fristående med ställbara fötter
  • Lättanvänd programmerbar bordskontroll
Standardutrustning

Skötbord
- Madrass 710x750x30 mm
- 2 st förvaringskorgar
- Utdragbar stege
- Programmerbar bordskontroll

Tvättbänk
- Blandare med utdragbar handdusch
- 4 st förvaringskorgar
- Täcksidor

Specification
  • Sarghöjd
    55 mm

    Bredd
    1470 mm

    Djup
    800 mm

    Montering
    Fristående skötbord & tvättbänk

    Höjdinställning

    730 - 1130 mm



    Hastighet
    30 mm /Sek.

    Max brukarvikt
    50 kg

    Elanslutning
    230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

    Kapslingsklass
    IP20

    Materialspecifikation

    Motorpelare: Anodiserad aluminium
    Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter
    Skötbordsbeslag: Skiva med vit högtryckslaminat med massiv trälist av björk
    Sargar: Massiv klarlackad björk
    Bordskontroll: Programmerbar i 3 olika höjdlägen med minne

    Madrass: Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1 Baby
    62 cm: (BxDxH) 530x750x30 mm
    80 cm: (BxDxH) 710x750x30 mm
    100 cm: (BxDxH) 910x750x30 mm
    120 cm: (BxDxH) 1110x750x30 mm



    Garanti
    2 år

    CE
Technical specification
  • Unique ref.kca212
  • Product familySkötbord
  • Product groupHöj- och sänkbara skötbord
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2020-11-03
  • Edition number1
  • Width (mm)1470
  • Depth (mm)800
Related
  • Material mainSteel
  • Material secondaryLaminate
  • Designed inSweden
  • Manufactured inSweden
Classification
  • BIMobject CategoryFurniture - Furniture
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

Region availability

Europe
Sweden
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit