Publish your products
KID 333 - Stege höger, 80x80 cm
Constella

KID 333 - Stege höger, 80x80 cm

KID 333 är ett motordrivet höj- och sänkbart skötbord för små och stora utrymmen. Justeras steglöst och säkert genom knapptryckning via bords-kontrollen. Skötbordsytan består av formgjuten plast som är lätt att hålla ren.

Alla våra skötbordsmadrasser är 30 mm tjocka och har ett tätt ytskikt av ftalatfritt konstläder. Borden kan kombineras med varandra samt med andra bord i sortimentet.

Funktioner och fördelar
  • Sarghöjd 5,0 cm
  • Formpressat skötbord 80 cm med madrass
  • Elektriskt höj- och sänkbart 72 - 112 cm över golv
  • Fristående med ställbara fötter
  • Lättanvänd programmerbar bordskontroll
Standardutrustning

- Madrass 710x710x30 mm
- 2 st förvaringskorgar
- Utdragbar stege
- Programmerbar bordskontroll

Specification
  • Sarghöjd
    50 mm

    Bredd
    800 mm

    Djup
    800 mm

    Montering
    Fristående

    Höjdinställning

    720 - 1120 mm



    Hastighet
    30 mm /Sek.

    Max brukarvikt
    50 kg

    Elanslutning
    230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

    Kapslingsklass
    IP20

    Säkerhet


    Materialspecifikation

    Motorenhet: Anodiserad aluminium
    Golvram: Pulverlackerat stål (Grå RAL 9006) med ställbara fötter
    Skötbordsbeslag: Hygienisk formgjuten plast
    Madrass: (BxDxH) 710x710x30 mm. Tillverkad av ftalatfritt konstläder. Överdrag och kallskum certifierade enligt Ökotex standard 100 klass 1
    Bordskontroll: Programmerbar i 3 olika höjdlägen med minne



    Garanti
    2 år

    CE
Technical specification
  • Unique ref.kca218
  • Product familySkötbord
  • Product groupHöj- och sänkbara skötbord
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2020-11-03
  • Edition number1
  • Width (mm)800
  • Depth (mm)800
Related
  • Material mainSteel
  • Material secondaryPlastic
  • Designed inSweden
  • Manufactured inSweden
Classification
  • BIMobject CategoryFurniture - Furniture
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

Region availability

Europe
Sweden
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit