CARE 345 - 2 st fällbara sargar, 140/180x70 cmCARE 345 - 2 st fällbara sargar, 140/180x70 cmCARE 345 - 2 st fällbara sargar, 140/180x70 cm
View previous images
View next images
Constella

CARE 345 - 2 st fällbara sargar, 140/180x70 cm

Fristående mobilt, höj och sänkbart skötbord för de större barnen, ungdomar eller vuxna som behöver omvårdnad, av och på klädning eller blöjbyten. Skötbordets stabila konstruktion ger en trygghet för vårdtagare och vårdgivare. Med enkel knapptryckning justeras skötbordet till optimal höjd för förflyttning och arbete.

Motorer och elektronik uppfyller kraven i standard DS/EN 60601-1 elektrisk utrustning för medicinskt bruk.

Skötbordsyta i vattentålig kompaktlaminat, långsidornas grindar är fällbara vilket underlättar assistans från båda sidor. Skötbordsmadrassen har tätt ytskikt och svetsade kanter för att hindra vätskor att tränga in i kärnan och orsaka bakterietillväxt.

Vid trånga passager fälls sidogrindarna inåt för att göra skötbordet smalare.

Bordet är utrustat med batteridrift, laddning av bordet efter användning rekommenderas

Funktioner och fördelar
  • Stabil konstruktion
  • Fri plats för personlyftar under skötbordet
  • Skötbordsskiva i kompaktlaminat med helsvetsad madrass
  • Elektriskt höj- och sänkbart 57 - 97 cm över golv
  • Fristående med låsbara hjul
  • Lättanvänd handkontroll med spiralkabel
  • 2 fällbara grindar
  • Batteridrift
  • Elektroniska komponenter godkända enligt EN 60601-1 för medicinsktekniska produkter
  • Stativ av pulverlackerat rostfritt stål
  • IPX6
Standardutrustning

- Helsvetsad madrass
- 2 fällbara grindar med låsfunktion
- Handkontroll med spiralkabel
- Batteridrift

Specification
  • Sarghöjd
    200 mm

    Bredd
    1400 / 1800 mm

    Djup
    700 mm

    Montering
    Fristående

    Manövrering
    Sladdansluten handkontroll

    Höjdinställning

    570 - 970 mm



    Hastighet
    18 mm /Sek.

    Max brukarvikt
    200 kg

    Elanslutning
    230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

    Kapslingsklass
    IPX6

    Materialspecifikation

    Skötbordsskiva: 12 mm vit kompaktlaminat med svart kärna
    Plåtdelar: Pulverlackerad rostfri plåt - Grå RAL 9006
    Elektronik: Godkända komponenter enligt EN 60601-1 för medicinsktekniska produkter
    Madrass: (BxDxH) 1400/1800x700x30 mm. Helsvetsad med tätt ytskikt
    Batteribox: Med batteridrift behövs inte kontinuerlig anslutning till ström. Batteriboxen monteras mellan styrbox och Kapacitet: 1,3 Ah 24V
    Storlek: (BxDxH) 106x138x68 mm



    Garanti
    2 år

    CE
Technical specification
  • Unique ref.mca622
  • Collection setSkötbord
  • CollectionVård & Omsorg
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2020-11-03
  • Edition number1
  • Depth (mm)700
Related
  • Material mainStainless steel
  • Material secondaryLaminate
  • Designed inSweden
  • Manufactured inSweden
Classification
  • BIMobject CategoryMedical - All
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • OmniClass TitleFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • OmniClass Number23-21 00 00
  • CSI UniFormat II CodeE20
  • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS

Region availability

Europe
Sweden