Publish your products
HYDRA LD N2F HS SATI BAES+BAEH
HYDRA LD N2F HS SATI BAES+BAEH
HYDRA LD N2F HS SATI BAES+BAEH
HYDRA LD N2F HS SATI BAES+BAEH
HYDRA LD N2F HS SATI BAES+BAEH
    Daisalux

    HYDRA LD N2F HS SATI BAES+BAEH

    *Available only in France*

    Rectangular body with raised edges consisting of a polycarbonate housing and diffuser of the same material. Consists of a LED lamp that switches on if the power supply fails.

    Mounting Options:

    Hydra surface 

    Hydra semi-recessed (KSH/KSP) 

    Hydra ceiling flush-mounted (KET) 

    Hydra wall flush-mounted (KEP) 

    Hydra pennant (KET+ KSB) 

    Hydra watertight (KES)

    Specification
    • Ils fournissent un éclairage de sécurité à l'aide de lampes LGPLED d'un côté (BAES) en apportant 90 lm et 1 heure d'autonomie, et un éclairage à l'aide de diodes électroluminescentes (BAEH) d'un autre côté, apportant 10 lm et 5 heures d'autonomie. Un microprocesseur interne vérifie l'état de l'appareil et réalise périodiquement des tests fonctionnels et d'autonomie pour informer de son état à l'aide de deux témoins intégrés. Les tests peuvent être demandés manuellement à l'aide d'un ordre de Télécommande ON en présence d'alimentation secteur.

      Caractéristiques:

      Format: Hydra HS
      Fonctionnement: Non permanent LED HS Autotest
      Autonomie (h): 1
      Lampe de sécurité: LGPLED + LED
      Pilote témoin de charge: LED
      Indice de protection: IP42 IK04
      Isolement électrique: Classe II
      Dispositif d'essai: AutoTest
      Connexion télécommande: Oui
      Type de batterie: NiMH

      Finitions:
      Tension d'alimentation: 220-230V 50/60Hz

      Photométrie:
      Flux lumineux de secours (lm): 90-10

    Technical specification
    • Unique ref.HYDRA_LD_N2F_HS_SATI_BAES_BAEH
    • Product familyHydra
    • Product groupSignalling luminaires
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2019-09-15
    • Edition number1
    • Height (mm)320
    • Width (mm)111
    Related
    • Material mainPolycarbonate
    • Material secondaryElectronic & optical components
    • Designed inSpain
    • Manufactured inSpain
    Classification
    • BIMobject CategoryLighting - Emergency & Security
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC code391117

    Region availability

    Europe
    France