Publish your products
IKUS2211-M NF SATI
IKUS2211-M NF SATI
IKUS2211-M NF SATI
    Daisalux

    IKUS2211-M NF SATI

    *Available only in France*

    Luminaires de signalisation et d'évacuation. Il s'agit d'un profilé en aluminium et d'une plaque de signalisation de 220x110 mm, composée de deux feuilles fabriquées en PETG thermoformé avec impression numérique d'un pictogramme et film diffuseur. Le profilé dans lequel se trouve la batterie et le circuit électrique est encastré dans le faux-plafond et soutenu par un système de fixation par vis. Luminance de 500cd/m² de couleur blanc contrasté, en présence et absence de réseau. IP65 intérieur.

    Specification
    • A (SATI): Un microprocesseur interne vérifie l'état de l'appareil et réalise périodiquement des tests fonctionnels et d'autonomie pour informer de son état à l'aide de deux témoins intégrés. Les tests peuvent être demandés manuellement à l'aide d'un ordre de Télécommande ON en présence d'alimentation secteur. Ils sont dotés d’un capteur intégré au réflecteur permettant d’activer/de désactiver le mode permanent en fonction du niveau de la lumière ambiante, optimisant ainsi la consommation du luminaire. Dispose de la fonction Éco-permanente.

      TCA(SATI ADRESSABLE): Un microprocesseur interne vérifie l'état de l'appareil et effectue régulièrement des tests fonctionnels et d'autonomie permettant de déterminer son état. Si le luminaire est relié à une Centrale TEV, les données concernant son état sont transmises à un ordinateur de contrôle par le biais de cette centrale, cet ordinateur permettant de gérer l'état de toute l'installation d'éclairage de sécurité. Ils sont dotés d’un capteur intégré au réflecteur permettant d’activer/de désactiver le mode permanent en fonction du niveau de la lumière ambiante, optimisant ainsi la consommation du luminaire. Cette option peut être complétée avec un programmateur commandé par le logiciel de gestion DaisaTest.

      DBR: Un microprocesseur interne vérifie l'état de l'appareil et réalise périodiquement des tests fonctionnels et d'autonomie pour informer de son état à l'aide de deux témoins intégrés. Les tests peuvent être demandés manuellement à l'aide d'un ordre de Télécommande ON en présence d'alimentation secteur. Fonction DBR (Dispositifs de Balisage Renforcé) Ils facilitent l'évacuation des personnes à mobilité réduite. Tous les modèles DBR nécessitent une télécommande TD-200 DBR pour le fonctionnement en cas d'alarme générale d'évacuation.

      Caractéristiques:


      Format: Ikus2211-M NF
      Fonctionnement: Permanents / Non permanent / AutoTest (SATI), TCA (SATI ADRESSABLE), DBR
      Autonomie (h): 1
      Lampe de sécurité: ILMLED
      Pilote témoin de charge: LED
      Lampe alimentée par le secteur: ILMLED
      Indice de protection: IP65 IK04 intérieur
      Isolement électrique: Classe II
      Dispositif d'essai: Oui
      Connexion télécommande: Oui
      Type de batterie: NiMH
      Tension d'alimentation: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC
      Couleur: Gris argent, Noir, Blanc

    Technical specification
    • Unique ref.IKUS2211-M_SATI_FR
    • Product familyIkus2211
    • Product groupSignalling luminaires
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2019-10-15
    • Edition number1
    • Height (mm)130
    • Width (mm)220
    Related
    • Material mainAluminum
    • Material secondaryElectronic & optical components
    • Designed inSpain
    • Manufactured inSpain
    Classification
    • BIMobject CategoryLighting - Emergency & Security
    • IFC classificationLight Fixture
    • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC code391117

    Region availability

    Europe
    France
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit