Publish your products
REEF - CHANDELIER 5 MIXED
REEF - CHANDELIER 5 MIXED
REEF - CHANDELIER 5 MIXED
REEF - CHANDELIER 5 MIXED

    REEF - CHANDELIER 5 MIXED

    Le lustre 5 Mixte Reef diffuse une lumière harmonieuse et douce. Son design contemporain et sculptural avec ses abat-jours se répartissant sur plusieurs niveaux de hauteurs, apportent à l’espace de l’originalitéet une élégance graphique. Réglable en diamètre et en hauteur, ce lustre est idéal habiller vos grandes hauteurs sous-plafond avec chic.
    Composé de 5 abat-jours, dans trois tailles combinées, en tissu blanc diffusant, avec une tranche et des inserts latéraux circulaires noirs, suspendus à une patère circulaire en acier laqué noir par des fils d’alimentation en tissu noir.
    Inspirée par les formes des récifs coralliens et du monde aquatique, la collection Reef évoque des formes mi-animales mi-végétales grâce à sa symétrie organique.

    Specification
    • Design: Jette Scheib

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 80 x H. 250 cm / Ø 31.5” x H. 98.4”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H
      Socket : 3x E27- 2x E14
      Bulb : 3x Max 25 W équiv. 150 W - 2x Max 15 W équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 80, 70, 56 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : 3 x E26 - 2 x E12
      Bulb : 3 x Max 25 W équiv. 150 W - 2 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 3.1”, 2.7”, 2.2”

    Technical specification
    • Unique ref.reef-chandelier-5-mixed
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2025-02-21
    • Edition number1
    • Height (mm)2500
    • Width (mm)800
    • Depth (mm)800
    Related
    • Material mainFabric
    • Material secondarySteel
    • Designed inFrance
    • Manufactured inFrance
    • Weight Net (Kg)7.4
    Classification
    • BIMobject CategoryLighting - Chandelier
    • IFC classificationLight Fixture

    Region availability

    Europe Oceania North America
    Åland Islands
    Australia
    Canada
    Andorra
    New Zealand
    United States
    Austria
    Belgium
    Croatia
    Cyprus
    Denmark
    Faroe Islands
    Finland
    France
    Germany
    Gibraltar
    Greece
    Guernsey
    Iceland
    Ireland
    Isle of Man
    Italy
    Jersey
    Luxembourg
    Malta
    Monaco
    Netherlands
    Norway
    Portugal
    San Marino
    Slovenia
    Spain
    Svalbard and Jan Mayen
    Sweden
    Switzerland
    United Kingdom
    Vatican City