Wallpad
DinBox

Wallpad

Wallpad är en digital informationsskärm. Wallpad kan används som ett digitalt våningsregister, men också som en portal för visning av meddelanden eller bilder. Utöver det har Wallpad även pekskärm och ett inloggningssystem där användare kan logga in och boka allmänna utrymmen, exempelvis tvättstuga.
Technical specification
  • Unique ref.DVR-WP21-PoE
  • Collection setWallpad
  • CollectionWallpad
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2016-08-01
  • Edition number1
  • Height (mm)373
  • Width (mm)515
  • Depth (mm)60
Related
  • Material mainMetal
  • Designed inSweden
  • Manufactured inSweden
  • Weight Net (Kg)7.8
Classification
  • BIMobject CategoryElectronics - Visual Electronics
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameLocks and security hardware and accessories
  • UNSPSC code461715
  • Uniclass 1.4 CodeL41818
  • Uniclass 1.4 DescriptionLocks
  • Uniclass 2015 CodePr_30_36_08_43
  • Uniclass 2015 DescriptionKey card locks
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 74 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCard Key Access Control Hardware
  • OmniClass Number23-17 19 11 27

Region availability

Europe
Denmark
Finland
Norway
Sweden