Fastighetsbox Svenskboxen 2x8
DinBox

Fastighetsbox Svenskboxen 2x8

Svenskboxen är i dagsläget den populäraste boxen från Sveriges största fastighetsboxtillverkare. Med flertalet olika tillval, bland annat digital namnskylt på varje fack och elektroniskt lås integrerat med passersystemet, uppfyller den alla krav som användarna kan tänkas ha. Svenskboxen har flertalet certifikat och uppfyller alla krav på användarbarhet och miljökrav. Svenskboxen har marknadens högsta säkerhets- och inbrottsklass och ett inkast i facken på endast 10 mm vilket förhindrar uppfiskning av post.
  • Sveriges populäraste box
  • Modellen lagerhålls och finns i flera olika utföranden
  • Högsta inbrottsklass, dubbel plåt i fronten samt 10 mm inkast
  • Elektroniska tillval som integreras i passersystemet och hanteras online
  • Uppfyller alla krav inom miljö och användbarhet
  • Snabb och enkel att montera
Technical specification
  • Unique ref.SVB28-9995-1000
  • Collection setFastighetsboxar
  • CollectionSvenskboxen
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2013-09-26
  • Edition number2
  • Height (mm)1135
  • Width (mm)955
  • Depth (mm)308
Related
  • Material mainMetal
  • Material secondaryMetal
  • Designed inSweden
  • Manufactured inSweden
  • Weight Net (Kg)67
Classification
  • BIMobject CategoryFurniture - Post & Mail Boxes
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameCabinetry
  • UNSPSC code301618
  • Uniclass 1.4 CodeL8611
  • Uniclass 1.4 DescriptionPost boxes

Region availability

Europe
Denmark
Finland
Norway
Sweden