Publish your products
SkyVent NL ZR (AK+)
DUCO

SkyVent NL ZR (AK+)

Voor hoogbouw tot 70m

De SkyVent NL biedt dezelfde voordelen en waarden als de TopVent NL, maar is bovendien voorzien van een aluminium buitenprofiel voor een maximale wind- en waterdichtheid. Hierdoor is de SkyVent NL toepasbaar op grotere hoogte in zowel zichtbare (= discrete) als onzichtbare plaatsing.

  • Voor hoogbouw: tot 70m hoogte!
  • 'High performance' ventilation
  • Esthetische buitenkap
  • Hoogste klasse wind- & waterdichtheid
  • Elektronisch gestuurde variant TronicSkyVent NL

Een variant voor elke inbouwsituatie

Dankzij het uitgebreide TopVent- en SkyVent-assortiment heeft DUCO een ventilatierooster in huis dat past in elke inbouwsituatie en voor elk raamtype.

Naast verschillende dempingsniveaus (STD, AK en AK+) is er ook telkens een elektronische variant met automatische sturing.

SkyVent CK ZR (AK+) voor compacte kalfplaatsing op elk type raam (kunststof, aluminium, hout of staal)

SkyVent BE ZR (AK+) voor plaatsing bovenop het raamkader (elk type raam)

Elektronisch gestuurde variant: TronicSkyVent NL

De SkyVent NL ZR (AK+) is ook verkrijgbaar in elektronisch gestuurde versie: de TronicSkyVent NL (AK+). Deze is toepasbaar in het Duco Tronic System, waarbij het ventilatierooster zich automatisch opent en sluit op basis van CO2 en temperatuurmetingen.

Specification
  • Zelfregelend klepventilatierooster VH mm DUCO Ventilation & Sun Control - SkyVent NL ZR AK(+)

    Omschrijving

    De SkyVent NL ZR is een thermisch geïsoleerd aluminium zelfregelend klepventilatierooster met zelfregelende klep voor de toevoer van verse lucht in de verblijfsruimtes. Het rooster is voorzien van een aluminium buitenprofiel voor een maximale wind- en waterdichtheid. Optioneel verkrijgbaar in akoestische uitvoering voor situaties met lichte (AK) en/of zware geluidsbelasting (AK+).

    De standaard aanwezige zelfregelende klep zorgt voor energiewinst en een constant debiet. De klep zorgt ervoor dat het ventilatievolume gelijk blijft bij toenemende wind, m.a.w. de toenemende wind wordt uitgevlakt. De klep reageert uitstekend bij een drukverschil vanaf 1 Pa, vermijdt tocht en beperkt energieverlies en overventilatie. De lengte van de bedienbare klep kan beperkt worden volgens het gewenste of benodigde debiet.

    Het binnenprofiel met onzichtbare perforatie is vlot afneembaar, afwasbaar en insectenwerend. De binnenkap zorgt voor een opwaartse luchtstroom en een comfortabel binnenklimaat (Coanda-effect).

    Levering onder KOMO-Attest.

    Toepassing

    • Directe plaatsing op houten, kunststof, aluminium of stalen kozijn.
    • Discrete plaatsing zorgt voor een strak gevelbeeld.
    • Windbelaste toepassingen zoals hoogbouw (tot 70m) en appartementsbouw aan de kust.
    • Zowel (ingrijpende) renovatie- als nieuwbouwprojecten.

    Materiaal

    • Aluminium : EN AW – 6063 T66
    • Kunststof onderdelen : ABS en PVC (slagvast, kleurvast en weerbestendig)
    • Dempingsschuimrubber AK(+): akoestische foam 34 kg/m³

    Afwerking /Oppervlaktebehandeling

    • Poederlakken (gemoffeld polyester poedercoating): volgens Qualicoat Seaside type A, laagdikte 60-80 µm
      • DUCO300RAL (glanzend, mat of fijnstructuur)
      • DAR
      • Bi-color (waarbij de buiten- en binnenkleur verschillend zijn)
    • Kleur kopschotten = wit / zwart


    Technische specificaties

    Waardentabel SkyVent NL ZR:

    Type

    Inbouwdiepte

    (mm)

    Ventilatie-capaciteit

    (Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m)

    Warmtedoorgangs-coëfficiënt (U-waarde)

    Akoestische waarden

    W/m²/K

    Dn,e,W (C;Ctr)*

    (open stand) in dB

    Dn,e,A*

    (open stand)
    in dB(A)

    Dn,e,Atr*

    (open stand)

    in dB(A)

    Rq,A*

    in dB(A)

    Rq,Atr*in dB(A)

    Medio

    115 mm

    11,7

    3,59

    28 (0;-1)

    28

    27

    -1,1

    -2,1

    Alto

    165 mm

    11,7

    3,18

    28 (0;-1)

    28

    27

    -1,1

    -2,1

    Largo

    215 mm

    11,7

    3,04

    28 (0;-1)

    28

    27

    -1,1

    -2,1

    * Volgens NEN EN ISO 717

    Waardentabel SkyVent NL ZR AK:

    Type

    Inbouwdiepte

    (mm)

    Ventilatie-capaciteit

    (Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m)

    Warmtedoorgangs-coëfficiënt (U-waarde)

    Akoestische waarden

    W/m²/K

    Dn,e,W (C;Ctr)*

    (open stand) in dB

    Dn,e,A*

    (open stand)
    in dB(A)

    Dn,e,Atr*

    (open stand)

    in dB(A)

    Rq,A*

    in dB(A)

    Rq,Atr*in dB(A)

    Medio

    115 mm

    12,7

    2,24

    33 (-1;-2)

    32

    31

    3,0

    2,0

    Alto

    165 mm

    12,7

    1,84

    35 (-1;-2)

    34

    33

    5,0

    4,0

    Largo

    215 mm

    12,7

    1,67

    37 (-1;-2)

    36

    35

    7,0

    6,0

    *Volgens NEN EN ISO 717

    Waardentabel SkyVent NL ZR AK+:

    Type

    Inbouwdiepte

    (mm)

    Ventilatie-capaciteit

    (Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m)

    Warmtedoorgangs-coëfficiënt (U-waarde)

    Akoestische waarden

    W/m²/K

    Dn,e,W (C;Ctr)*

    (open stand) in dB

    Dn,e,A*

    (open stand)
    in dB(A)

    Dn,e,Atr*

    (open stand)

    in dB(A)

    Rq,A*

    in dB(A)

    Rq,Atr*in dB(A)

    Medio

    115 mm

    7,1

    1,98

    36 (-2;-3)

    34

    33

    2,8

    1,8

    Alto

    165 mm

    7,1

    1,67

    38 (-1;-3)

    37

    35

    5,8

    3,8

    Largo

    215 mm

    7,1

    1,44

    40 (0;-2)

    40

    38

    8,8

    6,8

    * Volgens NEN EN ISO 717

    (Alle octaafbandwaardes (in dB) zijn vrij op te vragen bij DUCO ‘Ventilation & Sun Control’)

    Waardentabel F-factor

    Type

    STD

    AK

    AK+

    Medio

    0,61

    0,74

    0,77

    Alto

    0,66

    0,79

    0,81

    Largo

    0,68

    0,81

    0,84


    Lekdebiet bij 50 Pa (Q1c,50Pa): 0,200 m³/h*m

    Lekdebiet (klasse): 4 (EN 12207)

    Waterwerendheid (in gesloten stand): 1350 Pa

    Waterwerendheid (in open stand): 100 Pa

    Thermisch onderbroken: Ja

    Insectenwering: Afneembaar, geponst binnenrooster

    Glasaftrek: 0 mm

    Roosterhoogte: 63 mm

    Inbouwhoogte: 70 mm

    Oppervlakte: 0,060 m²/m

    Zichtbare buitenopening: 19 mm

    Overmeten inbouwdiepte: Medio: 167 mm

    Alto: 217 mm

    Largo: 267 mm

    Maximale roosterlengte onder garantie: 4000 mm

    Vanaf 2050 mm roosterlengte gesplitste klep.

    Bediening: …

    In stappen, manueel

    In stappen, met stang

    Aard van de overeenkomst

    Vermoedelijke hoeveelheid (VH)

    Meetwijze

    Meeteenheid: mm

    Meetcode:

    Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van DUCO ‘Ventilation & Sun Control’ voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen …).

Technical specification
  • Unique ref.skyvent-nl-zr-ak
  • Product familyWindow Ventilation
  • Product groupStandard Window Vents
  • TypeBuilding Materials
  • Date of publishing2025-01-06
  • Edition number1
Related
  • Material mainAluminum
  • Designed inBelgium
  • Manufactured inBelgium
Classification
  • BIMobject CategoryHVAC - Non-mechanical Ventilation

Region availability

Europe
Belgium
Netherlands
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit