Publish your products
TronicSkyVent CK (AK+)
DUCO

TronicSkyVent CK (AK+)

Vraaggestuurd rooster op basis van CO2 en temperatuurmetingen

Het TronicVent CK rooster is een elektronisch gestuurd ventilatierooster dat gekoppeld wordt in een DUCO Tronic System. De sensoren in het ventilatiesysteem meten de CO2-niveaus en temperatuur in de ruimtes, waarna het ventilatierooster automatisch opent en sluit. Dit gebeurt enkel waar en wanneer nodig en volledig onzichtbaar. Deze slimme vraagsturing zorgt voor een optimaal comfort en energiezuinig werking van het ventilatiesysteem.

  • STIL: Standaard voorzien van akoestische mousse
  • SLIM: 100% automatische sturing op basis van CO₂ en temperatuur
  • HIGH-TECH: Nieuwe sturingsunit met vlot afneembaar binnendeel
  • DESIGN: Bijna onzichtbare integratie

Combineerbaar op vlak van rooster- en inbouwhoogte

Het TronicVent CK rooster is combineerbaar met andere roosters uit het TronicVent-assortiment. Er is een variant beschikbaar voor elke inbouwsituatie en elk raamtype.

TronicVent BE (AK+) voor plaatsing bovenop het raamkader (elk type)

TronicVent NL (AK+) voor plaatsing bovenop het raamkader (elk type)

TronicVent FLENS (AK+) voor plaatsing bovenop kunststof kozijnen met een aanslagflens

Manuele variant: TopVent CK

Het TronicVent CK (AK+) rooster is ook verkrijgbaar in een manuele variant: de TopVent CK ZR (AK+). Hierbij wordt het ventilatierooster handmatig open en dicht gezet.

Specification
  • Klepventilatierooster met elektronische regeling VH mm DUCO ‘Ventilation & Sun Control’ TronicVent CK (AK+)

    Omschrijving

    De TronicVent CK is een thermisch geïsoleerd aluminium klepventilatierooster met elektronische regeling en standaard zelfregelende klep voor de toevoer van verse lucht in de verblijfsruimtes. Het rooster is voorzien van een aanslagflens van 15 mm voor plaatsing in een uitsparing. Optioneel verkrijgbaar in akoestische uitvoering voor situaties met lichte (AK) en/of zware geluidsbelasting (AK+).

    De standaard aanwezige zelfregelende klep zorgt voor energiewinst en een constant debiet. De klep zorgt ervoor dat het ventilatievolume gelijk blijft bij toenemende wind, m.a.w. de toenemende wind wordt uitgevlakt. De klep reageert uitstekend bij een drukverschil vanaf 1 Pa, vermijdt tocht en beperkt energieverlies en overventilatie. De lengte van de bedienbare klep kan beperkt worden volgens het gewenste of benodigde debiet.

    Het binnenprofiel met onzichtbare perforatie is vlot afneembaar, afwasbaar en insectenwerend. De binnenkap zorgt voor een opwaartse luchtstroom en een comfortabel binnenklimaat (Coanda-effect).

    De interne en onzichtbare sturingsunit stuurt de ventilatieklep aan in verschillende standen. Deze sturingsunit wordt nadien geplaatst door de installateur / elektricien.

    Levering onder KOMO-Attest.

    Toepassing

    • Compacte kalfplaatsing.
    • Onzichtbare plaatsing achter het buitenspouwblad.
    • Windbelaste toepassingen zoals hoogbouw (tot 40m) en appartementsbouw aan de kust.
    • Zowel (ingrijpende) renovatie- als nieuwbouwprojecten.
    • Binnen het Duco Focus Tronic (Plus) systeem.

    Materiaal

    • Aluminium: EN AW – 6063 T66 en EN AW – 6060 T66
    • Kunststofonderdelen: ABS en Polypropyleen (kleurvast en weerbestendig)
    • Dempingsschuimrubber AK(+): akoestische foam 34 kg/m³

    Afwerking /Oppervlaktebehandeling

    • Poederlakken (gemoffeld polyester poedercoating): volgens Qualicoat Seaside type A, laagdikte 60-80 µm
      • o DUCO300RAL (glanzend, mat of fijnstructuur)
      • o DAR
    • Kleur kopschotten = zwart

    Bediening

    • De gebruiker kan de interne ventilatieklep handmatig bedienen door op de gewenste stand te drukken op de ruimtesensor.
    • De interne ventilatieklep kan automatisch gestuurd worden op basis van CO2, vocht en temperatuur.

    Bekabeling

    • 24 VDC-aansluiting door middel van een kabel met vaste kern die wordt voorzien naar het ventilatierooster voor de voeding van de (servo)motor (2 x 0,75 mm²) en communicatie (3 x 0,75 mm²) of 5-aderig (0,75 mm²).
    • Er wordt standaard vanuit DUCO een (LIYY) kabel van 3 meter voorzien van 5 x 0,25 mm² vanuit het ventilatierooster.
    • De kabeldikte van 0,75 mm² moet worden aangehouden tussen de verschillende DUCO-componenten.
    • De installateur / elektricien dient een contactdoos te voorzien op maximaal 2,5 meter van het ventilatierooster.
    • Zijde kabeldoorvoer: rechts van binnenuit gezien.

    Technische specificaties

    Waardentabel TronicVent CK:

    Type

    Inbouwdiepte

    (mm)

    Ventilatie-capaciteit

    (Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m)

    Warmtedoorgangs-coëfficiënt (U-waarde)

    Akoestische waarden

    W/m²/K

    Dn,e,W (C;Ctr)*

    (open stand) in dB

    Dn,e,A*

    (open stand)
    in dB(A)

    Dn,e,Atr*

    (open stand)

    in dB(A)

    Rq,A*

    in dB(A)

    Rq,Atr*in dB(A)

    Medio

    115 mm

    11,7

    3,59

    28 (0;-1)

    28

    27

    -1,1

    -2,1

    Alto

    165 mm

    11,7

    3,18

    28 (0;-1)

    28

    27

    -1,1

    -2,1

    Largo

    215 mm

    11,7

    3,04

    28 (0;-1)

    28

    27

    -1,1

    -2,1

    * Volgens NEN EN ISO 717

    Waardentabel TronicVent CK AK:

    Type

    Inbouwdiepte

    (mm)

    Ventilatie-capaciteit

    (Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m)

    Warmtedoorgangs-coëfficiënt (U-waarde)

    Akoestische waarden

    W/m²/K

    Dn,e,W (C;Ctr)*

    (open stand) in dB

    Dn,e,A*

    (open stand)
    in dB(A)

    Dn,e,Atr*

    (open stand)

    in dB(A)

    Rq,A*

    in dB(A)

    Rq,Atr*in dB(A)

    Medio

    115 mm

    12,7

    2,24

    33 (-1;-2)

    32

    31

    3,0

    2,0

    Alto

    165 mm

    12,7

    1,84

    35 (-1;-2)

    34

    33

    5,0

    4,0

    Largo

    215 mm

    12,7

    1,67

    37 (-1;-2)

    36

    35

    7,0

    6,0

    * Volgens NEN EN ISO 717

    Waardentabel TronicVent CK AK+:

    Type

    Inbouwdiepte

    (mm)

    Ventilatie-capaciteit

    (Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m)

    Warmtedoorgangs-coëfficiënt (U-waarde)

    Akoestische waarden

    W/m²/K

    Dn,e,W (C;Ctr)*

    (open stand) in dB

    Dn,e,A*

    (open stand)
    in dB(A)

    Dn,e,Atr*

    (open stand)

    in dB(A)

    Rq,A*

    in dB(A)

    Rq,Atr*in dB(A)

    Medio

    115 mm

    7,1

    1,98

    36 (-2;-3)

    34

    33

    2,8

    1,8

    Alto

    165 mm

    7,1

    1,67

    38 (-1;-3)

    37

    35

    5,8

    3,8

    Largo

    215 mm

    7,1

    1,44

    40 (0;-2)

    40

    38

    8,8

    6,8

    * Volgens NEN EN ISO 717

    (Alle octaafbandwaardes (in dB) zijn vrij op te vragen bij DUCO ‘Ventilation & Sun Control’)

    Waardentabel F-factor

    Type

    TronicVent CK

    TronicVent CK AK

    TronicVent CK AK+

    Medio

    0,61

    0,74

    0,77

    Alto

    0,66

    0,79

    0,81

    Largo

    0,68

    0,81

    0,84


    Lekdebiet bij 50 Pa (Q1c,50Pa): 0,200 m³/h*m

    Lekdebiet (klasse): 4 (EN 12207)

    Waterwerendheid (in gesloten stand): 1350 Pa

    Waterwerendheid (in open stand): 50 Pa

    Thermisch onderbroken: Ja

    Insectenwering: Afneembaar, geponst binnenrooster

    Glasaftrek: 0 mm

    Roosterhoogte: 61,4 mm

    Inbouwhoogte: 65 mm

    Oppervlakte: 0,060 m²/m

    Zichtbare buitenopening: 19 mm

    X-maat Medio: 120 mm

    Alto: 170 mm

    Largo: 220 mm

    Overmeten inbouwdiepte: Medio: 167 mm

    Alto: 217 mm

    Largo: 267 mm

    Maximale roosterlengte onder garantie: 4000 mm

    Maximale kleplengte: 2610 mm

    Bediening: Op afstand via de ruimtesensor

    Standen: Traploos: volledig gesloten, 50 % open, volledig open of automatisch

    Regeling: Servomotor, 24 VDC

    Bedrade (Wired) sturingsunit

    Sturing: 100 % automatisch op basis van CO2, vocht en temperatuur

    Aard van de overeenkomst:

    Vermoedelijke hoeveelheid (VH)

    Meetwijze:

    Meeteenheid: mm

    Meetcode:

    Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van DUCO ‘Ventilation & Sun Control’ voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen …).

Technical specification
  • Unique ref.tronicskyvent-ck-ak
  • Product familyWindow Ventilation
  • Product groupAutomatic Air Vents
  • TypeBuilding Materials
  • Date of publishing2025-01-07
  • Edition number1
Related
  • Material mainAluminum
  • Designed inBelgium
  • Manufactured inBelgium
Classification
  • BIMobject CategoryHVAC - Non-mechanical Ventilation

Region availability

Europe
Belgium
Netherlands
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit