This website uses cookies for functionality, to tailor and personalize your experience as well as for analytics, advertising and other purposes. By clicking the “I agree” button you agree to all cookies (including first and third party cookies). If you wish to limit or deny cookies you can do so in your web browser. You can also read more about applicable cookies and your choices here !

I agree
;

Dino allroundarmatur

Unique ref.: 534000-0000
Brand: Ecolux
Product family: Industri
Product group: Dino
Width (mm): 590
Height (mm): 65
Depth (mm): 156
Date of publishing: 2012-05-14
Edition number: 1
Type: Object (single object)
Download (2)
Allroundarmatur med kapslingsklass IP44, för många utrymmen. Ecolux DinoTM har alla de fördelar man kan ställa på en modern armatur för utrymmen som arkiv, garage, skyddsrum, duschutrymmen och andra lokaliteter inom skolor och kontor.
Produktfamiljen är framtagen för T5 och därför är den liten i sina mått, dock är hänsyn tagen till de värmekrav som måste beaktas för T5 don.
• prismatisk eller opal kupa av akryl • enkelt montage av kupan
• många inkopplingsmöjligheter
• skyddsrumsbyglar som tillval
• nödljusvarianter
• finns i energieffektiv variant med dold närvarosensor (NS2) • under utvärdering av SundaHus


Material main: Metal
Material secondary: Plastic
Designed in: Sweden
Manufactured in: Sweden

BIMobject Category: Lighting - Ceiling Mounted
IFC classification: Light Fixture
UNSPSC name: Interior lighting fixtures and accessories
UNSPSC code: 391115

BIMobject®