Porte d’entrée en aluminium AMANDE
La porte d’entrée alu Amande est simple par ses rainures horizontales.
* DÉCOR face extérieure et intérieure
* PAREMENTS aluminium de 1,5 mm
* OUVRANT d’épaisseur 79 mm
* DORMANT aluminium de 75 mm à rupture de pont thermique
* CADRE ouvrant aluminium et ABS avec système breveté anti effet bi-lame
* PASSAGE P.M.R de 830 mm respecté pour une pose en applique avec une largeur tableau de 900 mm
* SEUIL aluminium 20 mm P.M.R à rupture de pont thermique
* JOINT de frappe ouvrant et dormant
* REJET d’eau en traverse basse de l’ouvrant en option
* Classement A.E.V : A*4 E*7B V*C3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour connaitre nos différentes options et combinaisons possibles, consultez notre catalogue en ligne.
Region availability
Europe |
---|
France |