Lisse - Gamme PASSAGE

Porte d’entrée en aluminium LISSE :


Spécificité du modèle :

Parements aluminium d’épaisseur 1,5 mm
Ouvrant d’épaisseur 79 mm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Conception :

Dormant aluminium d’épaisseur 75 mm à rupture de pont thermique
Cadre ouvrant aluminium et ABS avec système breveté anti effet bi-lame
Passage P.M.R de 830 mm respecté pour une pose en applique avec une largeur tableau de 900 mm
Seuil aluminium 20 mm P.M.R à rupture de pont thermique
Une multitude de dormants et profils complémentaires pour toutes les configurations de pose
Joint de frappe ouvrant et dormant
Rejet d’eau en traverse basse de l’ouvrant en option
Classement A.E.V : A*4 E*7B V*C3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quincaillerie standard :

Serrure automatique 5 points, 2 crochets, 2 pênes ronds et 1 pêne dormant
Gâche filante sur le dormant
2 pièces anti-dégondage haute et basse
Paumelles à ficher à réglage 3D
Poignée New-York aspect inox
Cylindre européen nickelé 6 pistons et 5 clés avec carte de réapprovisionnement
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pour connaitre nos différentes options et combinaisons possibles, consultez notre catalogue en ligne.

Technical specificationView more product details
LinksView more product details
RelatedView more product details
ClassificationView more product details

Region availability

Europe
France