This website uses cookies for functionality, to tailor and personalize your experience as well as for analytics, advertising and other purposes. By clicking the “I agree” button you agree to all cookies (including first and third party cookies). If you wish to limit or deny cookies you can do so in your web browser. You can also read more about applicable cookies and your choices here !

I agree
;

OMNIA H 8

Unique ref.: OMNIA-H-8
Brand: Ferroli
Product family: HEAT PUMPS
Product group: Split heat pumps (cooling/heating/DHW)
Date of publishing: 2019-10-30
Edition number: 1
Type: Object (single object)
Download (1)
The OMNIA range of heat pumps meets the requirements of space heating, space cooling and the production of domestic hot water for small and medium-sized residential and commercial plants.
It consists of an inverter external unit available of different capacities associated with a hydronic indoor unit proposed in two variants with or without 3kW electrical integration two-stage (1.5 + 1.5), both equipped as standard with integrated three-way valve for the production of domestic hot water through an external boiler.
The system is very versatile and can work at outdoor air temperatures down to -20 °C and produce hot water up to 60 °C with the aid of electrical integration.

Range:
OMINA H 8
Heating capacity (A7W35) 8000 W
Cooling capacity (A35W18) 8000 W

CARACTERISTICAS UNIDAD EXTERNA OMNIA H-UE:
Consumo de corriente reducido en arraques debido a la tecnologia inverter
Compresor con motor DC INVERTER tipo twin rotary
Compresor euipado con resistencia de carter de aceite
Válvula de expansión electrónica biflujo
Válvula de inversión de ciclo
Ventilador axial con motor brushless DC con rejilla de protección contra accidentes
Batería aleteada de tubos de cobre y aletas de aluminio
Sonda de temperatura aire externo incorporada e instalada
Sonda de temperatura para agua caliente sanitaria suministrada (instalación a cargo del instalador)

CARACTERISTICAS UNIDAD INTERNA OMNIA H-UI:
Caldera con módulo de combustión con un rango de modulacion especialmente amplio (1:10), con intercambiador de calor en Acero Inox. de amplia seccion de paso de tubos para poder mantener la máxima eficiencia incluso en instalaciones ya antiguas
M.G.R: disponible para trabajar tanto con gas natural como con Propano con el mismo codigo de producto, sin necesidad de kit de transformacion (directamente se realkiza mediante configuracion interna)
desde el propio panel de control
MC2: Multi Combustion Control, control de combustión gas-adaptive, tecnologia patentada para adaptar de forma ideal la combsutión ante cambios tanto de las condiciones de gas como del aire para la combustión. De esta forma, aseguramos conseguir siempre los majores rendimientos posibels alo largo de todo rango de modulacion de la caldera en culqueire condición existente
F.P.S: Sistema de Proteccion de Salida de Gases. Con válvula de clapeta antiretorno ya incorporada, para poder trabajar incluso en chimeneas en sobrepresión.

SISTEMA DE CONTROL Y REGULACION:
Constituido por un control digital remoto mediante 2 hilos (max 50 metros desde Unidad Interior)
Instalación calefacción/refrigeración: la frecuencia del compresor viene modulada para mantener la temperatura de agua adaptada a la temperatura seleccionada por el usuario. Para instalaciones monozona es posible usar la unidad de control como termostato ambiente.
Producción de agua caliente sanitaria (A.C.S): ante la demanda de la sonda de temperatura de agua caliente (suministrada de serie), se activa el modo calefaccion para mantener la temperatura del acumualdor de agua sanitaria en el valor de temperatura seleccionado por el usuario
Fuente de enegía adicional: la caldera o posible resistencia electrica puede ser activada para trabajar en paralelo con la bomba de calor, o como unidad principal ante un posible problema de funcionamiento de la bomba de calor.


Material main: Steel
Material secondary: Plastic
Designed in: Italy
Manufactured in:

BIMobject Category: HVAC - Heaters
UNSPSC name: Heat pumps
UNSPSC code: 40101806
Uniclass 1.4 Code: L7524
Uniclass 1.4 Description: Heat pumps
Uniclass 2.0 Code: PR-68-38
Uniclass 2.0 Description: Heat Pumps
Uniclass 2015 Code: Pr_70_60_37
Uniclass 2015 Description: Heat pumps
NBS Reference Code: 68-38
NBS Reference Description: Heat Pumps
OmniClass Number: 23-33 17 00
OmniClass Title: Heat Pumps
This product is available in:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Heaters

Name Value
Application Industrial Heat Pump

BIMobject®