Publish your products
FIBRANxps ETICS GF
FIBRAN

FIBRANxps ETICS GF

FIBRANxps ETICS GF, é uma placa de isolante térmico em espuma rígida de poliestireno expandido extrudido (XPS). Tem uma estrutura de células fechadas e é fabricada em conformidade com processos certificados segundo a Norma Europeia EN 13164 - “Produtos de isolamento térmico para aplicação em edifícios - Produtos manufacturados de espuma de poliestireno extrudido (XPS) - Especificação”. As placas de FIBRANxps ETICS GF apresentam-se sem pele de extrusão em ambas as faces, com textura gofrada e com encaixes de bordo tipo reto, i.e., com perfil em ‘I’.
Technical specification
  • Unique ref.ETICS-GF
  • Product familyFIBRANxps
  • Product groupParedes
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2013-05-02
  • Edition number1
  • Height (mm)120
  • Width (mm)600
  • Depth (mm)1250
Related
  • Material mainExtruded polystyrene (XPS)
  • Material secondaryExtruded polystyrene (XPS)
  • Designed inGreece
  • Manufactured inPortugal
  • Weight Net (Kg)2.7
Classification
  • BIMobject CategoryConstruction Materials - Insulation
  • IFC classificationWall
  • UNSPSC nameInsulation
  • UNSPSC code3014
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit