Publish your products
Antea Plus RBTFS - RUSSIA
Antea Plus RBTFS - RUSSIA
Antea Plus RBTFS - RUSSIA
    Fondital

    Antea Plus RBTFS - RUSSIA

    Настенный одноконтурный котел с закрытой камерой сгорания и принудительной тягой со встроенным 3-ходовым клапаном
    Подключение внешнего бойлера (опция)

    Новый односкоростной насос со встроенным воздухоотводчиком

    PLUS

    • Компактный котел глубиной всего лишь 250 мм
    • Жидкокристалический дисплей с автодиагностикой
    • Монотермический теплообменник
    • Работа с датчиком температуры наружного воздуха (опция)
    • Многофункциональное реле для подключения к системам с зонными клапанами, к системам управления внешним насосом или к удаленному блоку сигнализации аварийных сигналов
    • Встроенный 3-ходовой клапан
    • Сниженная минимальная мощность для предотвращения режима тактования
    Specification
    • ХАРАКТЕРИСТИКИ

      • Расширительный бак контура отопления емкостью 7 литров
      • Программируемые параметры для настройки котла согласно установке и архив аварийных сигналов
      • Гидравлическая группа из композитных материалов
      • Группа насоса, которая включает в себя автоматический воздушный клапан, клапан безопасности тарированный на 3 бар, сливную заглушку и кран подпитки.
      • Автоматический байпас
    Technical specification
    • Unique ref.antea_plus_rbtfs_ru
    • Product familyRussia Products
    • Product groupBoilers and Radiators for Russia
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2021-07-21
    • Edition number1
    • Height (mm)700
    • Width (mm)400
    • Depth (mm)250
    Related
    • Material mainAluminum
    • Designed inItaly
    • Manufactured inRussia
    • Weight Net (Kg)25
    Classification
    • BIMobject CategoryHVAC - Boilers
    • IFC classificationBoiler
    • ETIM CodeEG015210
    • ETIM NameBoilers and heaters
    • UNSPSC nameBoilers
    • UNSPSC code401020
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBoilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating Boilers
    • OmniClass Number23-33 15 00
    • OmniClass TitleHVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    Region availability

    Europe
    Russia
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit