Publish your products
Ischia IN KC
Fondital

Ischia IN KC

ISCHIA IN KC
Ischia IN KC è una caldaia murale a condensazione con produzione istantanea di acqua calda sanitaria da incasso per esterni
Gestibile con il cronotermostato Spot.

PLUS
- Compatta, profonda solo 260 mm (incluso il telaio da incasso)
- Comando Remoto di serie in grado di gestire tutte le funzioni della caldaia
- Alta produzione di acqua calda sanitaria, più potenza durante il funzionamento in sanitario
- Relè multifunzione per il collegamento ad impianti con valvole di zona o gestione pompa esterna o segnalazione remota di allarme
- Rapporto di modulazione 1:9
- Classe 6 di emissioni di NOx

Specification
  • CARATTERISTICHE TECNICHE
    - Termoregolazione con sonda esterna (opzionale)
    - Scambiatore in termopolimeri e acciaio inox
    - Vaso di espansione riscaldamento da 9 litri
    - Parametri programmabili per adattare la caldaia all'installazione e storico degli allarmi
    - Scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox
    - Circolatore modulante con disareatore incorporato
    - By-pass automatico

Technical specification
  • Unique ref.ischia_in_kc
  • Product familyBoilers
  • Product groupWall-hung and floor-standing boilers
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2020-09-14
  • Edition number1
  • Height (mm)700
  • Width (mm)400
  • Depth (mm)250
Related
  • Material mainAluminum
  • Material secondaryStainless steel
  • Designed inItaly
  • Manufactured inItaly
Classification
  • BIMobject CategoryHVAC - Boilers
  • IFC classificationBoiler
  • ETIM CodeEC000392
  • ETIM NameInstantaneous water heater
  • UNSPSC nameBoilers
  • UNSPSC code401020
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBoilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCondensing Boilers
  • OmniClass Number23-33 11 13
  • OmniClass TitleCondensing Boilers
  • CSI UniFormat II CodeD3020
  • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

Region availability

Europe
Italy
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit