Publish your products
Ischia IN KRB
Ischia IN KRB
Ischia IN KRB
Ischia IN KRB
Ischia IN KRB
    Fondital

    Ischia IN KRB

    ISCHIA IN KRB
    Ischia IN KRB è una caldaia a condensazione a camera stagna e tiraggio forzato per la produzione di acqua calda per il riscaldamento; dotata di valvola deviatrice a tre vie per il collegamento ad un bollitore esterno (optional)

    PLUS
    - Compatta, profonda solo 260 mm (incluso il telaio da incasso)
    - Comando Remoto di serie in grado di gestire tutte le funzioni della caldaia
    - Relè multifunzione per il collegamento ad impianti con valvole di zona o gestione pompa esterna o segnalazione remota di allarme
    - Rapporto di modulazione 1:9
    - Classe 6 di emissioni di NOx
    - Circolatore modulante ad alta efficienza con disareatore incorporato

    Specification
    • CARATTERISTICHE TECNICHE
      - Termoregolazione con sonda esterna (opzionale)
      - Scambiatore in termopolimeri e acciaio inox
      - Vaso di espansione riscaldamento da 9 litri
      - Parametri programmabili per adattare la caldaia all'installazione e storico degli allarmi
      - Valvola deviatrice a 3 vie incorporata
      - By-pass automatico

      PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO A
      - Bollitore esterno per la produzione di acqua calda sanitaria

    Technical specification
    • Unique ref.ischia_in_krb
    • Product familyBoilers
    • Product groupWall-hung and floor-standing boilers
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2020-09-14
    • Edition number1
    • Height (mm)700
    • Width (mm)400
    • Depth (mm)250
    Related
    • Material mainAluminum
    • Material secondaryStainless steel
    • Designed inItaly
    • Manufactured inItaly
    Classification
    • BIMobject CategoryHVAC - Boilers
    • IFC classificationBoiler
    • ETIM CodeEC000392
    • ETIM NameInstantaneous water heater
    • UNSPSC nameBoilers
    • UNSPSC code401020
    • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBoilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCondensing Boilers
    • OmniClass Number23-33 11 13
    • OmniClass TitleCondensing Boilers
    • CSI UniFormat II CodeD3020
    • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

    Region availability

    Europe
    Italy
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit