Publish your products
Ischia PRO CTN
Fondital

Ischia PRO CTN

ISCHIA PRO CTN
Ischia PRO CTN è una caldaia murale a camera aperta e tiraggio naturale a basse emissioni di NOx con produzione istantanea di acqua calda sanitaria.

PLUS
- Bruciatore atmosferico iperstechiometrico a gas raffreddato ad acqua, a basse emissioni di NOx
- Compatta, profonda solo 250 mm
- Interfaccia utente con LCD
- Termoregolazione con sonda esterna (opzionale)
- Circolatore modulante ad alta efficienza con disareatore incorporato

Specification
  • CARATTERISTICHE TECNICHE
    - Scambiatore di calore primario monotermico
    - Vaso di espansione riscaldamento da 7 litri
    - Relè multifunzione per il collegamento ad impianti con valvole di zona o impianto solare o segnalazione remota di allarme
    - Scambiatore sanitario a 26 piastre in acciaio inox
    - Interfaccia utente LCD con diagnostica
    - Funzione anti-fast, antigelo, antiblocco pompa, post-circolazione pompa, spazzacamino
    - Predisposizione per il collegamento al Comando Remoto (optional, fornito dal produttore)
    - By-pass automatico
    - Gruppo idraulico in materiale composito

Technical specification
  • Unique ref.ischia_pro_ctn
  • Product familyBoilers
  • Product groupWall-hung and floor-standing boilers
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2020-09-14
  • Edition number1
  • Height (mm)700
  • Width (mm)400
  • Depth (mm)250
Related
  • Material mainAluminum
  • Material secondaryStainless steel
  • Designed inItaly
  • Manufactured inItaly
Classification
  • BIMobject CategoryHVAC - Boilers
  • IFC classificationBoiler
  • ETIM CodeEG015210
  • ETIM NameBoilers and heaters
  • UNSPSC nameBoilers
  • UNSPSC code401020
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBoilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating Boilers
  • OmniClass Number23-33 00 00
  • OmniClass TitleHVAC Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD3020
  • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

Region availability

Europe
Italy
BIMobject product library

Design App for Revit

Load families straight into your Revit model in one click

Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

  • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
  • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
  • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit