Publish your products
Minorca Plus CTN CU - RUSSIA
Fondital

Minorca Plus CTN CU - RUSSIA

Настенный котел с открытой камерой сгорания и естественной тягой с проточным нагревом горячей воды

Новый односкоростной насос со встроенным воздухоотводчиком

PLUS

  • Монотермический медный теплообменник
  • Компактный котел глубиной всего лишь 250 мм
  • Жидкокристалический дисплей с автодиагностикой
  • Регулировка температуры внутри помещения с помощью датчика температуры комнатного воздуха
  • Датчик комнатной температуры в стандартной комплектации
Specification
  • ХАРАКТЕРИСТИКИ

    • Пластинчатый теплообменник ГВС из нержавеющей стали
    • ЖК-дисплей, на котором отображается: температура подающей линии отопления, температура ГВС на выходе, коды блокировок, параметры работы контуров отопления и ГВС, режим работы котла
    • Программируемые параметры для настройки котла согласно установке и архив аварийных сигналов
    • Гидравлическая группа из композитных материалов
    • Расширительный бак контура отопления емкостью 6 литров
    • Автоматический байпас
Technical specification
  • Unique ref.minorca_plus_ctn_cu_ru
  • Product familyRussia Products
  • Product groupBoilers and Radiators for Russia
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2021-08-30
  • Edition number1
  • Height (mm)700
  • Width (mm)400
  • Depth (mm)250
Related
  • Designed inItaly
  • Manufactured inRussia
Classification
  • BIMobject CategoryHVAC - Boilers
  • IFC classificationBoiler
  • ETIM CodeEG015210
  • ETIM NameBoilers and heaters
  • UNSPSC nameBoilers
  • UNSPSC code401020
  • Uniclass 2015 CodePr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBoilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHeating Boilers
  • OmniClass Number23-33 15 00
  • OmniClass TitleHVAC Heating Units
  • CSI UniFormat II CodeD3020
  • CSI UniFormat II TitleHeat Generating Systems

Region availability

Europe
Russia