Publish your products
Procida Hybrid KRB
Procida Hybrid KRB
Procida Hybrid KRB
    Fondital

    Procida Hybrid KRB

    Sistema ibrido compatto con produzione di acqua calda sanitaria con bollitore

    Il sistema è composto da una pompa di calore monoblocco aria-acqua, da una caldaia a condensazione solo riscaldamento e da un bollitore sanitario

    PLUS

    • Pompa di calore monoblocco aria–acqua in classe A+++ (A++ per i modelli X14 eT14), in condizioni climatiche medie e bassa temperatura secondo regolamento UE 811/2013, EN 14825.
    • Caldaia a condensazione solo riscaldamento in classe A con valvola a tre vie integrata
    • Gruppo idraulico sotto caldaia di integrazione e bollitore sanitario
    • L’acqua calda sanitaria è prodotta mediante bollitore servito da pompa di calore e caldaia – risponde al fabbisogno di produzione di acs al 50% da fonte energia rinnovabile
    • Quadro comandi per pompa di calore touch screen di serie, da remotare all’interno dell’abitazione
    • Filtro a Y per pompa di calore incluso
    • Sonda esterna per caldaia inclusa
    • Abbinamento con pompe di calore PROCIDA AWM 6-8-10-12-14 kW
    • Abbinamento con caldaie Ischia KRB 24 – 28 kW e Formentera KRB 32 kW


    Specification
      • Display touch screen
      • Gestione delle modalità di funzionamento, componenti di sistema e sistemi di integrazione riscaldamento, impostazione parametri
      • Programmazione settimanale a fasce orarie
      • Idoneo per impianti con temperatura max 60 °CIncluso nella fornitura: sonde di temperatura acqua, relè per collegamento elettrico pompa di calore - caldaia
    Technical specification
    • Unique ref.procida_hybrid_krb
    • Product familyHybrid Systems
    • Product groupProcida Hybrid Systems
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2022-06-01
    • Edition number1
    Related
    • Designed inItaly
    • Manufactured inItaly
    Classification
    • BIMobject CategoryHVAC - HVAC
    • CSI UniFormat II CodeD3090
    • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

    Region availability

    Europe
    Italy
    BIMobject product library

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit