Publish your products
GEDY KÄÄNNETTÄVÄ PEILI 50X80CM ILMAN VALAISINTA
Gedy-FI

GEDY KÄÄNNETTÄVÄ PEILI 50X80CM ILMAN VALAISINTA

Italialaisen Gedyn kylpyhuonetarvikkeissa yhdistyvät toiminnallisuus ja tyylikäs design. Saippua-annostelijoiden, pyyhekoukkujen ja -tankojen sekä muiden arkea helpottavien tarvikkeiden lisäksi valikoimaan kuuluvat mm. kylpyhuonematot ja roskakorit sekä kätevät monitoimitelineet. Erityylisistä sarjoista löydät varmasti omasi!
Technical specification
  • Unique ref.LG25400000000F
  • Product familyGedy
  • Product groupGedype
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2013-09-09
  • Edition number1
  • Height (mm)800
  • Width (mm)500
  • Depth (mm)19
Related
  • Material mainChrome
  • Material secondaryStainless steel
  • Designed inItaly
  • Manufactured inItaly
Classification
  • BIMobject CategorySanitary - Mirrors
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56

Similar products