DUNGEN Situps

DUNGEN Situps

En av träningens mest klassiska och givande övningar är den vanliga situpsen. Dessa kräver dock en liten justering för utomhusmiljö då det upplevs som otryggt att ligga på marken där. Genom att komma upp en liten bit och skapa ett stadigt fäste för fötterna är detta en given produkt i alla gym. För lite tuffare motstånd med sina situps bjuder vi även på en lutande variant med fotfäste högst upp.

Technical specification
  • Unique ref.dungen-Situps
  • Collection setGym Equipment Outdoor
  • CollectionGym Equipment Outdoor
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2021-06-07
  • Edition number1
  • Height (mm)450
  • Width (mm)480
  • Depth (mm)450
Related
  • Material mainOak
  • Material secondaryStainless steel
  • Designed inSweden
  • Manufactured inSweden
Classification
  • BIMobject CategorySports & Recreation - Gym Equipment Outdoor

Region availability

Europe
Sweden
Norway
Denmark