DUNGEN Armgång

DUNGEN Armgång

Armgång eller Monkeybar som den populärt kallas är ett mångsidigt redskap för tex chins, armgång och olika bålövningar. Primär träning: Armar, bål, greppstyrka.

Specification

Technical specification
  • Unique ref.dungen-armgang
  • Collection setGym Equipment Outdoor
  • CollectionGym Equipment Outdoor
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2021-05-05
  • Edition number1
  • Height (mm)2670
  • Width (mm)2425
  • Depth (mm)1470
Related
  • Material mainStainless steel
  • Designed inSweden
  • Manufactured inSweden
Classification
  • BIMobject CategorySports & Recreation - Gym Equipment Outdoor

Region availability

Europe
Sweden
Norway
Denmark