DUNGEN Dips Small

DUNGEN Dips Small

Dipsräckena finns i två olika höjder där den högre även erbjuder ett steg upp från marken för att möjliggöra helt frihängande träning. Genom sin form av ett V på räckena kan man själv välja hur brett man vill göra greppet genom att ändra handplacering. Primär träning: Armar, bål.

Technical specification
  • Unique ref.dungen-dips
  • Collection setGym Equipment Outdoor
  • CollectionGym Equipment Outdoor
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2021-05-06
  • Edition number1
  • Height (mm)1000
  • Width (mm)970
  • Depth (mm)670
Related
  • Material mainStainless steel
  • Designed inSweden
  • Manufactured inSweden
Classification
  • BIMobject CategorySports & Recreation - Gym Equipment Outdoor

Region availability

Europe
Sweden
Norway
Denmark