Set your location and language to prioritise localised information. Continue
DUNGEN Dips Large

DUNGEN Dips Large

Dipsräckena finns i två olika höjder där den högre även erbjuder ett steg upp från marken för att möjliggöra helt frihängande träning. Genom sin form av ett V på räckena kan man själv välja hur brett man vill göra greppet genom att ändra handplacering. Primär träning: Armar, bål.

Technical specification
  • Unique ref.dungen-dips-large
  • Product familyGym Equipment Outdoor
  • Product groupGym Equipment Outdoor
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2021-05-06
  • Edition number1
  • Height (mm)1300
  • Width (mm)990
  • Depth (mm)960
Related
  • Material mainStainless steel
Classification
  • BIMobject CategorySports & Recreation - Gym Equipment Outdoor

Region availability

Europe
Denmark
Norway
Sweden