DUNGEN Hoppsten Large

DUNGEN Hoppsten Large

För att få igång hjärtat och lungorna med lite snabba upphopp och steg är dessa små redskap oslagbara. Finns i tre olika höjder för att kunna anpassas efter träningsnivå och olika övningar. Primär träning: Ben, kondition.

Technical specification
  • Unique ref.dungen-hoppsten-large
  • Collection setGym Equipment Outdoor
  • CollectionGym Equipment Outdoor
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2021-05-19
  • Edition number1
  • Height (mm)450
  • Width (mm)480
  • Depth (mm)450
Related
  • Material mainOak
  • Material secondaryStainless steel
  • Designed inSweden
  • Manufactured inSweden
Classification
  • BIMobject CategorySports & Recreation - Gym Equipment Outdoor

Region availability

Europe
Sweden
Norway
Denmark