Set your location and language to prioritise localised information. Continue
DUNGEN Hoppsten Small

DUNGEN Hoppsten Small

För att få igång hjärtat och lungorna med lite snabba upphopp och steg är dessa små redskap oslagbara. Finns i tre olika höjder för att kunna anpassas efter träningsnivå och olika övningar. Primär träning: Ben, kondition.

Technical specification
  • Unique ref.dungen-hoppsten-small
  • Product familyGym Equipment Outdoor
  • Product groupGym Equipment Outdoor
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2021-05-19
  • Edition number1
  • Height (mm)250
  • Width (mm)480
  • Depth (mm)450
Related
  • Material mainOak
  • Material secondaryStainless steel
Classification
  • BIMobject CategorySports & Recreation - Gym Equipment Outdoor

Region availability

Europe
Denmark
Norway
Sweden