DUNGEN Rygglyft

DUNGEN Rygglyft

För stärkande träning av bål och rygg utan att behöva ligga på marken är detta ett väldigt bra komplement till situpsredskapen. Med olika höjder på fotfästena är den konstruerad för att passa användare av olika längder. Primär träning: Rygg.

Technical specification
  • Unique ref.dungen-rygglyft
  • Collection setGym Equipment Outdoor
  • CollectionGym Equipment Outdoor
  • TypeObject (single object)
  • Date of publishing2021-05-12
  • Edition number1
  • Height (mm)925
  • Width (mm)1625
  • Depth (mm)1160
Related
  • Material mainOak
  • Material secondaryStainless steel
  • Designed inSweden
  • Manufactured inSweden
Classification
  • BIMobject CategorySports & Recreation - Gym Equipment Outdoor

Region availability

Europe
Sweden
Norway
Denmark