Publish your products
NUEVA Rasenliner ferro Grau-Uni
NUEVA Rasenliner ferro Grau-Uni
NUEVA Rasenliner ferro Grau-Uni
NUEVA Rasenliner ferro Grau-Uni
    Archived

    NUEVA Rasenliner ferro Grau-Uni

    Großen Stil bringt das NUEVA Pflaster auf Plätze und Zufahrten. Die extravaganten Formate vermitteln Raum und Offenheit. Dezente natürliche Farben und das geradlinige, schmale Fugenbild unterstreichen die schlichte Sachlichkeit stilvoller Architektur rund ums Haus.

    Specification
    • Oberflächen & Rutschwerte

      ferro | R-Wert 13 | USRV-Wert 65

      edelstahlkugelgestrahlte Oberfläche mit angerautem Edelsplittvorsatz

      Produktmerkmale

      • CO2 neutral produziert
      • mit Mikrofase (1+2) x 1,5 mm
      • mit verdeckt angeformten Abstandhaltern / Verbundstabilisatoren
      • rutsch- und trittsicher

      Einbau und Verlegung

      • Fuge 30 mm (15% versickerungsfähiger Flächenanteil und Abflussbeiwert 15)

      GODELMANN Qualität

      • Platten aus Beton DIN EN 1339 – Qualität P L D U I  bzw. Pflaster aus Beton DIN EN 1338 – Qualität D I bzw. K D I
      • Vorsatz aus Quarz-Verschleißschicht oder ausgewählten, farblich abgestimmten Natursteinedelsplitten und -sanden in Kombination mit UV-beständigen Eisenoxidfarben
      • besonders hohe Betongüte durch hochfeste Quarz-, Granit- oder Basaltzuschläge
      • Frost-/Tausalzwiderstand 10-fach höher als nach Norm: 100 g/m2 (Norm: 1,0 kg/m2)
      • hohe Maßgenauigkeit der Steindicken
    Technical specification
    • Unique ref.pflasterstein-nueva-rasenliner-ferro-grau-uni
    • Product familyPflaster
    • Product groupÖkologische Pflaster
    • TypeObject (single object)
    • Date of publishing2020-09-03
    • Edition number1
    Related
    • Material mainConcrete
    • Designed inGermany
    • Manufactured inGermany
    Classification
    • BIMobject CategoryConstruction Materials - Pavers & Stones
    • IFC classificationFloor
    • UNSPSC namePaving blocks
    • UNSPSC code30171701
    • Uniclass 2015 CodePr_25_93_60_17
    • Uniclass 2015 DescriptionConcrete paving blocks
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 13 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleConcrete Paving
    • OmniClass Number23-11 21 00
    • OmniClass TitlePavements
    • CSI UniFormat II CodeB1010
    • CSI UniFormat II TitleFloor Construction
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App for Revit

    Load families straight into your Revit model in one click

    Get a place to access new objects easier, store your Revit families and collaborate with your team.

    • CheckmarkWork directly with BIM objects next to Revit
    • Checkmark 2GB Cloud storage - store your Revit content
    • Checkmark Get embodied-carbon LCA (A1-A3) straight from Revit