We are using cookies to provide our services. By using our services you agree to our use of cookies.
;

Blue C+S Pillar Tap

Unique ref.: 31302001
Brand: GROHE
Product family: GROHE Blue® Mono F&G
Product group: miscelatore-rubinetto cucina
Height (mm): 378
Date of publishing: 2016-06-09
Edition number: 2
Type: Object (single object)
Download (2)
GROHE Blue® Mono Chilled and Sparkling
Starter kit
consisting of:
GROHE Blue® Minta Mono faucet with filter function
single hole installation
handle for 3 types of filtered and chilled table water
still, medium, sparkling
GROHE StarLight® finish
swivel tubular spout
flexible connection hoses
swivel area 140°
GROHE Blue® Cube
270 Watt cooling unit, 230 V, 50 Hz
type of protection IP 21
CE approved
GROHE Blue® size S filter, filter head with flexible adjustment
GROHE Blue 425 g CO2-carbonization bottle

GROHE Blue® Mono F&G
Miscelatore monocomando per lavello
rubinetto erogatore monoforo
per sistema filtrante dell’acqua
"GROHE Blue® "
per acqua liscia, leggermente frizzante,
frizzante
bocca girevole
filtro composito che migliora
sapore e qualità dell’acqua
con possibilità di regolazione della stessa
protezione IP 21
GROHE Blue® refrigeratore
con display digitale
GROHE Blue® bombola da 425gr CO2
GROHE Blue® cartuccia filtrante
capacità 600l.
o 1 anno di utilizzo
dotato di trasformatore da 230 V
per il collegamento alla rete elettrica
marchio CE


Material main: Chrome
Material secondary: Chrome
Designed in: Germany
Manufactured in: Germany

BIMobject Category: Kitchen - Faucets & Mixers
This product is available in:
Europe
  • Italy

BIMobject®