We are using cookies to provide our services. By using our services you agree to our use of cookies.
;

Grohtherm Thermostatic Bath Shower Mixer

Unique ref.: 34143003
Brand: GROHE
Product family: Grohtherm 1000 New
Product group: miscelatore-doccia rubinetto
Width (mm): 317
Date of publishing: 2016-06-30
Edition number: 3
Type: Object (single object)
Download (1)
Grohtherm 1000 New Thermostatic shower mixer 1/2"

Grohtherm 1000 New
Miscelatore termostatico per doccia
vitone a dischi ceramici da 1/2", 180°
elemento termostatico GROHE TurboStat®
sistema antiscottatura di sicurezza GROHE CoolTouch®
manopola ergonomica in metallo GROHE MetalGrip
GROHE SafeStop manopola graduata per impostare la
temperatura con blocco di sicurezza a 38°
manopola con limitatore di portata GROHE EcoButton
per risparmio d’acqua fino al 50%
attacco del flessibile da 1/2"
valvole di ritegno e filtri
con tecnologia GROHE EcoJoy®


Material main: Chrome
Material secondary: Chrome
Designed in: Germany
Manufactured in: Germany

BIMobject Category: Sanitary - Taps/Faucets/Brassware
This product is available in:
Europe
  • Italy

BIMobject®