We are using cookies to provide our services. By using our services you agree to our use of cookies.
;

Grohtherm Eurosmart Infrared

Unique ref.: 36333000
Brand: GROHE
Product family: Eurosmart Cosmopolitan E
Product group: miscelatore-bagno rubinetto
Date of publishing: 2016-06-09
Edition number: 2
Type: Object (single object)
Download (1)
Eurosmart Cosmopolitan E
Infra-red electronic wall basin mixer with thermostatic temperature control
with infrared sensor for bi-directional communication for monitoring, configuration and service purpose
6V lithium-battery, type CR-P2
mixing device with adjustable hot water limiter
battery lifetime: approx. 7 years (150 actuations a day)
3 modi to start mixer: hand-hand, hand-body or body-body reflection
laminar mousseur 9 l/min
non-return valve
dirt strainers
temperature scale handle with safety stop at 38°C
swivel cast spout
187 mm
projection 255 mm
swivel range stop at 130°
multistage battery status display
7 pre-set programs:
auto flush
thermal disinfection
cleaning mode
additional functions and precise settings by remote control 36 407
CE approved
noise classification 1 in accordance with DIN4109
minimum pressure 1.0 bar

Eurosmart Cosmopolitan E
Miscelatore termostatico a infrarossi per lavabo
alimentazione batteria litio 6 V
tipo CR-P2
installazione a parete
batteria elettronica "Longlife"
bocca girevole
187 mm
7 programmazioni
sporgenza 255 mm
manopola graduata per impostare la
temperatura con blocco di sicurezza a 38°
possibilità di bloccare il movimento a 130°
blocco di sicurezza dopo 60 secondi
funzione autopulizia in stand-by per 3 minuti
sciacquo automatico
dopo 1 o 3 giorni di non utilizzo
tempo di sciacquo regolabile
disinfezione termica per 3.5 o 11 minuti
funzioni da attivare con telecomando cod. 36 206
e con sensore infrarossi
flessibili con valvola di ritegno da 3/8"
spia di controllo della batteria
mousseur laminare 9 l/min
rubinetto d’intercettazione
vite di arresto con cappuccio
marchio CE
I gruppo di insonorizzazione
secondo DIN 4109
elemento termostatico GROHE TurboStat®


Material main: Chrome
Material secondary: Chrome
Designed in: Germany
Manufactured in: Germany

BIMobject Category: Sanitary - Taps/Faucets/Brassware
This product is available in:
Europe
  • Italy

BIMobject®