We are using cookies to provide our services. By using our services you agree to our use of cookies.
;

Rondo Urinal Flush

Unique ref.: 37342000
Brand: GROHE
Product family: Rondo
Product group: flussometro-bagno
Date of publishing: 2016-06-09
Edition number: 2
Type: Object (single object)
Download (1)
Rondo Flush valve
for urinal 1/2'' heavy duty

Rondo
Flussometro per orinatoio
1/2", regolazione del flusso
con cappuccio di azionamento e
codolo d´uscita in ottone cromato
pressione dinamica min 0,5 bar
pressione di esercizio max 5 bar
rubinetto di chiusura incorporato
con rosone a parete
tubo di sciacquo 200 mm
regolazione della portata a 1,0 - 4,0 l
morsetto interno
versione per edilizia pubblica


Material main: Chrome
Material secondary: Chrome
Designed in: Germany
Manufactured in: Germany

BIMobject Category: Sanitary - Taps/Faucets/Brassware
This product is available in:
Europe
  • Italy

BIMobject®