Set your location and language to prioritise localised information. Continue
V 5015 SEL, flexible high-speed door

V 5015 SEL, flexible high-speed door

Hörmann flexibles Schnelllauftor V 5015 SEL SoftEdge® Selbsttragende Torkonstruktion für den Innenbereich mit Gewebebehang, SoftEdge und Anti-Crash System. Leistungseigenschaften: CE-Kennzeichen nach DIN EN 13241-1 Mit Umweltproduktdeklaration (EPD*) nach ISO14025 und prEN15804 *ift Rosenheim EPD-HSEL-0.9.1 Rohbauöffnung (Breite x Höhe): 2000-5000 x 2000-5000 mm Anwendungsgebiete: Gewerbehallen, Industriehallen, Lagerhallen, Innentor, Supermarkt, Materialverarbeitung, Industrietore
Specification
  • Torblatt: Behang aus gewebeverstärktem PVC, 1,5 mm stark. Durch Aluminiumprofile in 2 oder 3 Sektionen unterteilt, mit 900 mm Sichtstreifen aus transparentem PVC, 2 mm stark. Ab ca. 1300 mm vom Boden. SoftEdge® Gummiabschlussprofil mit Überwachung durch FunkCrash-Schalter. Optional auch ohne Sichtstreifen. Oberfläche: Behang verfügbar in 5 Standardfarben in Anlehnung an RAL 1018 Zinkgelb, RAL 2004 Reinorange, RAL 3002 Karminrot, RAL 5010 Enzianblau, RAL 7038 Achatgrau. Torführung: Seitliche Führungsschienen aus gekantetem, verzinktem Material. Seitenteildichtung H-PVC/TPE, Wickelwelle aus verzinktem Präzisionsrohr. Optional Ausführung in Edelstahl V2A. Zusatzausstattung Tor: Optional Antriebsverkleidung Verzinkt / Edelstahl V2A Torbedienung: Aufsteckantrieb mit Elektromagnetbremse, integrierter Fangvorrichtung, digitalem Endschalter, Motorleistung 1,1 kW, Anschlussspannung 230 V, 50 Hz, Schutzart IP 54. Antriebsseite rechts / links, Notöffnung über Nothandkette. Steuerung BK 150 FU E 1, im Kunststoff - Schaltschrank, IP 54, 1-phasig, 230 V, Größe (Breite x Höhe x Tiefe) = 230 x 460 x 200 mm, Frequenzumrichter, elektronische Endlageneinstellung, Folientaster „Auf / Halt / Zu“, automatischer Zulauf und Displayanzeige. Anschlusskabel mit CEE-Stecker und 3 potentialfreien Kontakten. Schließkantensicherung über in den Führungsschienen integriertes, selbstüberwachendes Sicherheitslichtgitter. Maximal Überwachungshöhe 2500 mm, in Ausführung IP 67. Torlaufgeschwindigkeiten: Öffnen: ca. 1,5 m/s Schließen: ca. 0,8 m/s Montage: Fachgerechte Montage des Tors einschließlich Verkabelung sowie Einstell- / Justierarbeiten und Probelauf, an vorhandener und zur Tormontage geeigneter Unterkonstruktion. Anwendungsgebiete: Gewerbehallen, Industriehallen, Lagerhallen, Innentor, Supermarkt, Materialverarbeitung, Industrietore
Technical specification
  • Unique ref.1022
  • Product familyIndustrial doors
  • Product groupHigh-speed doors
  • Date of publishing2021-01-03
  • Edition number1
  • Height (mm)5000
  • Width (mm)5000
Related
  • Material mainPVC
  • Material secondaryGalvanized steel
  • Designed inGermany
  • Manufactured inGermany
Classification
  • BIMobject CategoryDoors - Industrial Doors
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_40
  • Uniclass 2015 DescriptionIndustrial doorset systems
  • OmniClass Number23-17 11 17 25 11
  • OmniClass TitleRoller Shutter Overhead Plastic Doors
  • CSI UniFormat II CodeC1020
  • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

Region availability

Europe Asia North America Africa South America Oceania
Åland Islands
Afghanistan
Anguilla
Algeria
Argentina
American Samoa
Albania
Armenia
Antigua and Barbuda
Angola
Bolivia
Australia
Andorra
Azerbaijan
Aruba
Benin
Brazil
Cook Islands
Austria
Bahrain
Barbados
Botswana
Chile
Federated States of Micronesia
Belarus
Bangladesh
Belize
Burkina Faso
Colombia
Fiji
Belgium
Bhutan
Bermuda
Burundi
Ecuador
French Polynesia
Bosnia and Herzegovina
British Indian Ocean Territory
British Virgin Islands
Cameroon
Falkland Islands (Islas Malvinas)
Guam
Bulgaria
Brunei
Canada
Cape Verde
French Guiana
Kiribati
Croatia
Cambodia
Caribbean Netherlands
Central African Republic
Guyana
Marshall Islands
Cyprus
China
Cayman Islands
Chad
Paraguay
Nauru
Czech Republic
Christmas Island
Collectivity of Saint Martin
Comoros
Peru
New Caledonia
Denmark
Cocos (Keeling) Islands
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Suriname
New Zealand
Estonia
Georgia
Cuba
Democratic Republic of the Congo
Uruguay
Niue
Faroe Islands
Hong Kong
Curaçao
Djibouti
Venezuela
Norfolk Island
Finland
India
Dominica
Egypt
Northern Mariana Islands
France
Indonesia
Dominican Republic
Equatorial Guinea
Palau
Germany
Iran
El Salvador
Eritrea
Papua New Guinea
Gibraltar
Iraq
Greenland
Eswatini
Pitcairn Islands
Greece
Israel
Grenada
Ethiopia
Samoa
Guernsey
Japan
Guadeloupe
Gabon
Solomon Islands
Hungary
Jordan
Guatemala
Ghana
Timor-Leste
Iceland
Kazakhstan
Haiti
Guinea
Tokelau
Ireland
Kuwait
Honduras
Guinea-Bissau
Tonga
Isle of Man
Kyrgyzstan
Jamaica
Kenya
Tuvalu
Italy
Laos
Martinique
Lesotho
United States Minor Outlying Islands
Jersey
Lebanon
Mexico
Liberia
Vanuatu
Latvia
Macau
Montserrat
Libya
Wallis and Futuna
Liechtenstein
Malaysia
Nicaragua
Madagascar
Lithuania
Maldives
Panama
Malawi
Luxembourg
Mongolia
Puerto Rico
Mali
Malta
Myanmar (Burma)
Saint Kitts and Nevis
Mauritania
Moldova
Nepal
Saint Lucia
Mauritius
Monaco
North Korea
Saint Pierre and Miquelon
Mayotte
Montenegro
Oman
Saint Vincent and the Grenadines
Morocco
Netherlands
Pakistan
Saint-Barthélemy
Mozambique
North Macedonia
Palestine
Sint Maarten
Namibia
Norway
Philippines
The Bahamas
Niger
Poland
Qatar
Trinidad and Tobago
Nigeria
Portugal
Saudi Arabia
Turks and Caicos Islands
Republic of the Congo
Romania
Singapore
U.S. Virgin Islands
Reunion
Russia
South Korea
United States
Rwanda
San Marino
Sri Lanka
Saint Helena
Serbia
Syria
São Tomé and Príncipe
Slovakia
Taiwan
Senegal
Slovenia
Tajikistan
Seychelles
Spain
Thailand
Sierra Leone
Svalbard and Jan Mayen
Türkiye
Somalia
Sweden
Turkmenistan
South Africa
Switzerland
United Arab Emirates
South Sudan
Ukraine
Uzbekistan
Sudan
United Kingdom
Vietnam
Tanzania
Vatican City
Yemen
The Gambia
Togo
Tunisia
Uganda
Western Sahara
Zambia
Zimbabwe