Set your location and language to prioritise localised information. Continue
V 6020 TRL, flexible high-speed door

V 6020 TRL, flexible high-speed door

Hörmann flexibles Schnelllauftor V 6020 TRL Selbsttragende Torkonstruktion für den Innen- und Außenbereich mit transparentem Behang. Leistungseigenschaften: CE-Kennzeichen nach DIN EN 13241-1 Mit Umweltproduktdeklaration (EPD*) nach ISO14025 und prEN15804 *ift Rosenheim EPD-HSEL-0.9.1 Rohbauöffnung (Breite x Höhe): .##1FLMASSE Anwendungsgebiete: Gewerbehallen, Industriehallen, Lagerhallen, Außentor, Materialverarbeitung, Industrietore
Specification
  • Torblatt: Behang aus transparentem PVC, 4 mm stark. Mit Federstahl-Windsicherungen in farbigen Behangtaschen, über 80% lichtdurchlässig. Torabschlussprofil aus Aluminium mit EPDM Bodendichtung. Optional Ausführung in Gewebe mit / ohne transparentem Sichtfenster (über 25 m² Standardausführung) Oberfläche: Gewebe Behangtaschen in orange-rot, blau oder grau Torführung: Selbsttragende seitliche Führungsschienen aus gekantetem, verzinktem Material. Torblattspannung über Zugmechanismus hinter abschraubbarer Verkleidung. Wickelwelle aus verzinktem Präzisionsrohr. Optional Ausführung in Edelstahl V2A. Zusatzausstattung Tor: Optional Antriebsverkleidung verzinkt / Edelstahl V2A Torbedienung: Aufsteckantrieb mit Elektromagnetbremse, integrierter Fangvorrichtung, digitalem Endschalter, Motorleistung 1,1 – 2,2 kW, Anschlussspannung 230 V / 400 V, 50 Hz, Schutzart IP 54, Antriebsseite rechts / links, Notöffnung über Nothandkurbel. Steuerung Torgewicht ≤ 95 kg, BK 150 FU E 1, im Kunststoff - Schaltschrank, IP 54, 1-phasig, 230 V, Größe (Breite x Höhe x Tiefe) = 230 x 460 x 200 mm, Frequenzumrichter, elektronische Endlageneinstellung, Folientaster „Auf / Halt / Zu“, automatischer Zulauf und Displayanzeige. Anschlusskabel mit CEE-Stecker und 3 potentialfreien Kontakten. Steuerung Torgewicht ≥ 95 kg, AK 500 FUE 1, im Kunststoff - Schaltschrank, IP 54, 3-phasig, 400 V, Größe (B x H x T) = 230 x 460 x 200 mm, Frequenzumrichter, elektronische Endlageneinstellung, Folientaster „Auf / Halt / Zu“, automatischer Zulauf und Displayanzeige. Anschlusskabel mit CEE-Stecker und 3 potentialfreien Kontakten. Schließkantensicherung über in den Führungsschienen integriertes, selbstüberwachendes Sicherheitslichtgitter. Maximale Überwachungshöhe 2500 mm, in Ausführung IP 67. Torlaufgeschwindigkeiten: Öffnen: ca. 2,0 m/s Schließen: ca. 0,5 m/s Montage: Fachgerechte Montage des Tors einschließlich Verkabelung sowie Einstell- / Justierarbeiten und Probelauf, an vorhandener und zur Tormontage geeigneter Unterkonstruktion. Anwendungsgebiete: Gewerbehallen, Industriehallen, Lagerhallen, Außentor, Materialverarbeitung, Industrietore
Technical specification
  • Unique ref.1025
  • Product familyIndustrial doors
  • Product groupHigh-speed doors
  • Date of publishing2021-01-03
  • Edition number1
  • Height (mm)7000
  • Width (mm)6000
Related
  • Material mainPVC
  • Material secondaryGalvanized steel
Classification
  • BIMobject CategoryDoors - Industrial Doors
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_40
  • Uniclass 2015 DescriptionIndustrial doorset systems
  • OmniClass Number23-17 11 17 25 11
  • OmniClass TitleRoller Shutter Overhead Plastic Doors
  • CSI UniFormat II CodeC1020
  • CSI UniFormat II TitleInterior Doors