Publish your products
DSS, flap dock shelter
Hörmann
Archived

DSS, flap dock shelter

Hörmann Planentorabdichtung DSS Torabdichtung als Rampenmodell mit Scherenarmkonstruktion Mit Umweltproduktdeklaration (EPD) nach ISO14025 und EN15804, ift Rosenheim EPD-VT-0.6.1 Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe): 3350-3500 x 3500-3750 x 500 mm Anwendungsgebiete: Logistik, Gewerbehallen, Industriehallen, Lagerhallen, vor der Halle
Specification
  • • Standardausstattung zur Wahl - Zusatzausstattung / Option Abmessung (Breite x Höhe): • 3350 x 3500 mm • 3350 x 3750 mm • 3500 x 3500 mm • 3500 x 3750 mm - … x ... mm Bautiefe: • 500 mm - 600 mm - 900 mm Breite Seitenplanen: • 600 mm • 700 mm Höhe Kopfplane: - 400 mm - 550 mm - 600 mm - 700 mm - 800 mm • 900 mm - 1000 mm - 1200 mm - ... mm 3-seitiger Vorder- und Hinterrahmen aus verzinkten Stahlprofilen, Eckverbindungen Stahl massiv. Befestigung der Seiten- und Kopfplanen sowie der Seiten- und Oberverkleidung durch Kederaufnahmeprofile aus eloxiertem Aluminium. Flexible Rahmenverbindung durch Scherenarme aus verzinkten Stahlprofilen, Rückstellung durch Stahlfedern, Lieferung an Vorder- und Hinterrahmen vormontiert. Schräges Kopfteil mit Abwässerung nach vorne durch Gefälle 100 mm. Planen: 2-lagiges elastisches Trägergewebe aus Polyester, ca. 3 mm dick, beidseitig kunststoffbeschichtet. Kopfplane mit Monofileinlage. Seitenplanen mit Multifileinlage. Buntton Kopf- und Seitenplanen: • Graphitschwarz, in Anlehnung an RAL 9011. - Basaltgrau, in Anlehnung an RAL 7012. - Enzianblau, in Anlehnung an RAL 5010. Lieferung Kopf-und Seitenplanen • lose. - am Vorderrahmen vormontiert. Verkleidung seitlich und oben mit Kederprofil, 1-lagiges Trägergewebe aus Polyesterfäden beidseitig kunststoffbeschichtet, • in Schwarz. - im Buntton der Planen. - Oberverkleidung mit Wasserablaufkanal (für Bautiefe 500/600 mm) - Oberverkleidung mit Wasserablaufrohr (für Bautiefe 900 mm) - Kopfplane mit rechts und links jeweils 1 seitlichen Einschnitt - Kopfplane mit Ecklamellierung aus rechts und links jeweils 2 seitlichen Einschnitten - Kopfplane volllamelliert mit 100% Überlappung - Ziffer (0…99) auf Kopfplane, ca. 300 mm hoch, Buntton wie Markierungsstreifen Je Seite 4 Markierungsstreifen. Buntton Markierungsstreifen: • Weiß. - Gelb. - Orange. - Rot. - Schaumstoffgefüllte Eckabdichtkissen. Hinweis Befestigungsmaterial: Befestigungsmaterial für Montage auf Fassade im Preis inbegriffen, wenn bei der Bestellung angegeben. Anwendungsgebiete: Logistik, Gewerbehallen, Industriehallen, Lagerhallen, vor der Halle
Technical specification
  • Unique ref.1032
  • Product familyDock seals and shelters
  • Product groupFlap dock shelters
  • Date of publishing2021-01-07
  • Edition number1
Related
  • Material mainPolyester
  • Material secondarySteel
  • Designed inGermany
  • Manufactured inGermany
Classification
  • BIMobject CategoryLoading Equipment - Dock shelters
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodePr_80_77_23
  • Uniclass 2015 DescriptionDock shelters
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 16.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLoading Dock Shelters
  • OmniClass Number23-23 00 00
  • OmniClass TitleConveying Systems and Material Handling Products
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors