Publish your products
STS 30-1, steel fire-rated door
Hörmann

STS 30-1, steel fire-rated door

4.4 out of 5 stars4.4(9 reviews)
Hörmann 30-1 Stahl-Feuerschutztür STS 30-1 in flächenbündiger Optik Feuerhemmendes, einbaufertiges Türelement Stahl- und Edelstahlausführung möglich Zulassungs-Nr. DIBT: Z-6.20-1875 Mit Umweltproduktdeklaration (EPD*) nach ISO14025 und prEN15804 *ift Rosenheim EPD-FTÜ-0.7 Rohbauöffnung (Breite x Höhe): 705-1510 x 1845-3005 mm Anwendungsgebiete: Gewerbebau, Hallenbau, Verwaltungsbau, Krankenhausbau, Nebentür, Treppenhäuser, Brandschutz
Specification
  • Türblatt: 62 mm dick, stumpf einschlagend. Blechstärke in Abhängigkeit des gewählten Materials ca. 1,0 mm. Bitte das gewünschte Oberflächenmaterial in den wählbaren Merkmalen auswählen. Vollflächig und planeben mit Brandschutzplatten verklebte Verbundkonstruktion. Sicherungsbolzen im Falz. Anschlag: ....... Bänder: 3 Dimensional verstellbare Objektbänder, Anzahl nach statischem Erfordernis Schließmittel: Obentürschließer mit Gleitschiene DIN EN 1154 auf Bandseite Baukörper / Anschlüsse: Sturzbereich:........... Seitlich:....... Anwendungsgebiete: Gewerbebau, Hallenbau, Verwaltungsbau, Krankenhausbau, Nebentür, Treppenhäuser, Brandschutz
Technical specification
  • Unique ref.1097
  • Product familySteel fire-rated doors
  • Product groupSteel doors, flush
  • Date of publishing2021-01-14
  • Edition number1
  • Height (mm)3005
  • Width (mm)1510
Related
  • Material mainSteel
  • Material secondaryGlass
  • Designed inGermany
  • Manufactured inGermany
Classification
  • BIMobject CategoryDoors - Fire Doors & Shutters
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_52
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors
  • OmniClass Number23-17 11 31
  • OmniClass TitleFire Doors
  • CSI UniFormat II CodeC1020
  • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

Region availability

Europe Asia North America Africa South America Oceania
Åland Islands
Afghanistan
Anguilla
Algeria
Argentina
American Samoa
Albania
Armenia
Antigua and Barbuda
Angola
Bolivia
Australia
Andorra
Azerbaijan
Aruba
Benin
Brazil
Cook Islands
Belgium
Bahrain
Barbados
Botswana
Chile
Federated States of Micronesia
Bosnia and Herzegovina
Bangladesh
Belize
Burkina Faso
Colombia
Fiji
Bulgaria
Bhutan
Bermuda
Burundi
Ecuador
French Polynesia
Croatia
British Indian Ocean Territory
British Virgin Islands
Cameroon
Falkland Islands (Islas Malvinas)
Guam
Cyprus
Brunei
Canada
Cape Verde
French Guiana
Kiribati
Czech Republic
Cambodia
Caribbean Netherlands
Central African Republic
Guyana
Marshall Islands
Denmark
China
Cayman Islands
Chad
Paraguay
Nauru
Estonia
Christmas Island
Collectivity of Saint Martin
Comoros
Peru
New Caledonia
Faroe Islands
Cocos (Keeling) Islands
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Suriname
New Zealand
Finland
Georgia
Cuba
Democratic Republic of the Congo
Uruguay
Niue
France
Hong Kong
Curaçao
Djibouti
Venezuela
Norfolk Island
Germany
India
Dominica
Egypt
Northern Mariana Islands
Gibraltar
Indonesia
Dominican Republic
Equatorial Guinea
Palau
Greece
Iran
El Salvador
Eritrea
Papua New Guinea
Guernsey
Iraq
Greenland
Eswatini
Pitcairn Islands
Hungary
Israel
Grenada
Ethiopia
Samoa
Iceland
Japan
Guadeloupe
Gabon
Solomon Islands
Ireland
Jordan
Guatemala
Ghana
Timor-Leste
Isle of Man
Kuwait
Haiti
Guinea
Tokelau
Italy
Kyrgyzstan
Honduras
Guinea-Bissau
Tonga
Jersey
Laos
Jamaica
Kenya
Tuvalu
Latvia
Lebanon
Martinique
Lesotho
United States Minor Outlying Islands
Liechtenstein
Macau
Mexico
Liberia
Vanuatu
Lithuania
Malaysia
Montserrat
Libya
Wallis and Futuna
Luxembourg
Maldives
Nicaragua
Madagascar
Malta
Mongolia
Panama
Malawi
Moldova
Myanmar (Burma)
Puerto Rico
Mali
Monaco
Nepal
Saint Kitts and Nevis
Mauritania
Montenegro
North Korea
Saint Lucia
Mauritius
Netherlands
Oman
Saint Pierre and Miquelon
Mayotte
North Macedonia
Pakistan
Saint Vincent and the Grenadines
Morocco
Norway
Palestine
Saint-Barthélemy
Mozambique
Poland
Philippines
Sint Maarten
Namibia
Portugal
Qatar
The Bahamas
Niger
Romania
Saudi Arabia
Trinidad and Tobago
Nigeria
San Marino
Singapore
Turks and Caicos Islands
Republic of the Congo
Serbia
South Korea
U.S. Virgin Islands
Reunion
Slovakia
Sri Lanka
United States
Rwanda
Slovenia
Syria
Saint Helena
Spain
Taiwan
São Tomé and Príncipe
Svalbard and Jan Mayen
Tajikistan
Senegal
Sweden
Thailand
Seychelles
United Kingdom
Türkiye
Sierra Leone
Vatican City
Turkmenistan
Somalia
United Arab Emirates
South Africa
Uzbekistan
South Sudan
Vietnam
Sudan
Yemen
Tanzania
The Gambia
Togo
Tunisia
Uganda
Western Sahara
Zambia
Zimbabwe