Publish your products
MLS, mechanical hinged lip dock leveller MLS
Hörmann
Archived

MLS, mechanical hinged lip dock leveller MLS

Hörmann Mechanische Klappkeilladebrücke MLS Manuell bediente Ladebrücke mit Klappkeil. Selbsttragende Stahl-Gelenkkonstruktion entsprechend EN 1398. Kennzeichen: CE, EAC, UKCA mit Umweltproduktdeklaration (EPD) nach ISO14025 und EN15804, ift Rosenheim EPD-VT-0.6.1 Abmessung (Breite x Länge): 1250-2250 mm x 435 mm Anwendungsgebiete: Logistik, Gewerbehallen, Industriehallen, Lagerhallen, in der Halle
Specification
  • Manuell bediente Ladebrücke mit Klappkeil. Selbsttragende Stahl-Gelenkkonstruktion entsprechend EN 1398. Hinweis zur Verwendung der Aufzählungszeichen: • für Standardausstattung zur Wahl - für optionale Ausstattung Stahlkonstruktion, geschweißt, rückseitige Montageplatte, Plattform mit Verstärkungsprofilen an der Unterseite. Plattform aus profiliertem, rutschhemmendem Stahl (Tränenplatte S235), 6/8 mm dick. Lippe aus profiliertem, rutschhemmendem Stahl (Tränenplatte S355), 12/14 mm dick. Lippe mit Neigung, 405 mm lang, Länge vor Rampe ca. 300 mm. Bedienung über Bedienstange mit Kette. Gewichtsausgleich durch Gasdruckfeder. Bestellbreite: • 1250 mm, Nennlast 45 kN gem. EN 1398 • 1500 mm, Nennlast 45 kN gem. EN 1398 • 1750 mm, Nennlast 45 kN gem. EN 1398 • 2000 mm, Nennlast 60 kN gem. EN 1398 • 2250 mm, Nennlast 60 kN gem. EN 1398 Hinweis zur Vermeidung von Spurrillen in der Plattform bei Einsatz von Flurfördergeräten mit (harten) PU-/Vulkollan-Rollen: Begrenzung des Gesamtgewichts empfohlen für Schubmaststapler auf max. 3 t, für Hubwagen max. 5 t bei Nennlast ≥ 50 kN. Diese Angabe ändert nicht die Nennlast! Niveauausgleich +68 / - 106 mm Anwendungsgebiete: Logistik, Gewerbehallen, Industriehallen, Lagerhallen, in der Halle
Technical specification
  • Unique ref.1280
  • Product familyDock levellers
  • Product groupHinged lip dock levellers
  • Date of publishing2023-09-06
  • Edition number1
Related
  • Material mainSteel
  • Designed inGermany
  • Manufactured inGermany
Classification
  • BIMobject CategoryLoading Equipment - Dock levellers
  • IFC classificationRamp
  • UNSPSC nameLift stations
  • UNSPSC code47101533
  • Uniclass 2015 CodeEF_35_20
  • Uniclass 2015 DescriptionRamps
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLoading Dock Levelers
  • OmniClass Number23-23 23 17
  • OmniClass TitleLoading Dock Ramps And Bridges