Publish your products
APU 67 Thermo, sectional door
Hörmann

APU 67 Thermo, sectional door

4.5 out of 5 stars4.5(15 reviews)
Hörmann Sektionaltor APU 67 Thermo - Baureihe 60 Thermisch getrennte Alurohrprofile, großflächig verglast, mit gleichmäßig aufgeteilten Feldern und Lamellensockel aus doppelwandiger, PU ausgeschäumter Stahllamelle mit S-Sicke. Mit Umweltproduktdeklaration (EPD*) nach ISO14025 und prEN15804 *ift Rosenheim EPD-STA-0.3.2 CE-Kennzeichen nach DIN EN 13241-1 Rohbauöffnung (Breite x Höhe): 1200-10000 x 1875-7500 mm Anwendungsgebiete: Logistik, Gewerbehallen, Industriehallen, Lagerhallen, Werkstätten, Sammelgaragen
Specification
  • Leistungseigenschaften: CE-Kennzeichen nach DIN EN 13241-1 Torblatt: Verglasungsrahmen aus thermisch getrennten Aluminium-Strangpressprofilen, mit Stahlendwinkeln, Lamellensockel aus doppelwandiger, PU ausgeschäumter Stahllamelle, aus feuerverzinktem Stahlblech, Bodendichtung, Mitteldichtungen und Sturzdichtung aus EPDM, Bautiefe 67 mm. Verglasungsrahmen mit Kunststoff-Dreifachscheiben klar, 51 mm. Optional weitere Füllungen auf Anfrage. Oberfläche: Verglasungsrahmen außen und innen eloxiert E6/C0 DIN 17611. Lamellensockel im Coil-Coating-Verfahren polyestergrundbeschichtet, angelehnt an RAL 9002 Grauweiß. Außen S-Sicke Stucco geprägt mit waagerechten Sickungen im 125 mm Abstand, innen Stucco geprägt. Optional Verglasungsrahmen und Lamellensockel in 10 Vorzugsbunttönen, RAL nach Wahl, metallic Farben, British Standard oder NCS-Farben auf Anfrage. Torführung: Winkelzarge mit Seiteneingreifschutz, gefertigt aus feuerverzinktem Stahlblech, waagerechte Sicherheitslaufschienen, Seitendichtung aus EPDM. Gewichtsausgleich über Torsionsfedern, mindestens 25.000 Lastwechseln (Standard). Optional stärkere Torsionsfedern (mehr Lastwechsel) auf Anfrage. Torbedienung: Antrieb WA 400 mit Steuerung A445. Optional weitere Ausführungsvarianten (Antriebe / Steuerungen) auf Anfrage. Montage: Fachgerechte Montage des Tors einschließlich Verkabelung sowie Einstell- / Justierarbeiten und Probelauf, an vorhandener und zur Tormontage geeigneter Unterkonstruktion. Hinweise: Der Fußboden im Bereich der Toröffnung muss in der ganzen Torbreite waagerecht sein. Der Außenboden sollte unmittelbar vor dem Torbehang ein Gefälle vom Tor weg aufweisen. Anwendungsgebiete: Logistik, Gewerbehallen, Industriehallen, Lagerhallen, Werkstätten, Sammelgaragen
Technical specification
  • Unique ref.1492
  • Product familyIndustrial doors
  • Product groupSectional doors
  • Date of publishing2021-01-01
  • Edition number1
  • Height (mm)7500
  • Width (mm)10000
Related
  • Material mainAluminum
  • Material secondaryPolyurethane
  • Designed inGermany
  • Manufactured inGermany
Classification
  • BIMobject CategoryDoors - Industrial Doors
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • OmniClass Number23-17 11 00
  • OmniClass TitleDoors

Region availability

Europe Asia North America Africa South America Oceania
Åland Islands
Afghanistan
Anguilla
Algeria
Argentina
American Samoa
Albania
Armenia
Antigua and Barbuda
Angola
Bolivia
Australia
Andorra
Azerbaijan
Aruba
Benin
Brazil
Cook Islands
Austria
Bahrain
Barbados
Botswana
Chile
Federated States of Micronesia
Belarus
Bangladesh
Belize
Burkina Faso
Colombia
Fiji
Belgium
Bhutan
Bermuda
Burundi
Ecuador
French Polynesia
Bosnia and Herzegovina
British Indian Ocean Territory
British Virgin Islands
Cameroon
Falkland Islands (Islas Malvinas)
Guam
Bulgaria
Brunei
Canada
Cape Verde
French Guiana
Kiribati
Croatia
Cambodia
Caribbean Netherlands
Central African Republic
Guyana
Marshall Islands
Cyprus
China
Cayman Islands
Chad
Paraguay
Nauru
Czech Republic
Christmas Island
Collectivity of Saint Martin
Comoros
Peru
New Caledonia
Denmark
Cocos (Keeling) Islands
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Suriname
New Zealand
Estonia
Georgia
Cuba
Democratic Republic of the Congo
Uruguay
Niue
Faroe Islands
Hong Kong
Curaçao
Djibouti
Venezuela
Norfolk Island
Finland
India
Dominica
Egypt
Northern Mariana Islands
France
Indonesia
Dominican Republic
Equatorial Guinea
Palau
Germany
Iran
El Salvador
Eritrea
Papua New Guinea
Gibraltar
Iraq
Greenland
Eswatini
Pitcairn Islands
Greece
Israel
Grenada
Ethiopia
Samoa
Guernsey
Japan
Guadeloupe
Gabon
Solomon Islands
Hungary
Jordan
Guatemala
Ghana
Timor-Leste
Iceland
Kazakhstan
Haiti
Guinea
Tokelau
Ireland
Kuwait
Honduras
Guinea-Bissau
Tonga
Isle of Man
Kyrgyzstan
Jamaica
Kenya
Tuvalu
Italy
Laos
Martinique
Lesotho
United States Minor Outlying Islands
Jersey
Lebanon
Mexico
Liberia
Vanuatu
Latvia
Macau
Montserrat
Libya
Wallis and Futuna
Liechtenstein
Malaysia
Nicaragua
Madagascar
Lithuania
Maldives
Panama
Malawi
Luxembourg
Mongolia
Puerto Rico
Mali
Malta
Myanmar (Burma)
Saint Kitts and Nevis
Mauritania
Moldova
Nepal
Saint Lucia
Mauritius
Monaco
North Korea
Saint Pierre and Miquelon
Mayotte
Montenegro
Oman
Saint Vincent and the Grenadines
Morocco
Netherlands
Pakistan
Saint-Barthélemy
Mozambique
North Macedonia
Palestine
Sint Maarten
Namibia
Norway
Philippines
The Bahamas
Niger
Poland
Qatar
Trinidad and Tobago
Nigeria
Portugal
Saudi Arabia
Turks and Caicos Islands
Republic of the Congo
Romania
Singapore
U.S. Virgin Islands
Reunion
Russia
South Korea
United States
Rwanda
San Marino
Sri Lanka
Saint Helena
Serbia
Syria
São Tomé and Príncipe
Slovakia
Taiwan
Senegal
Slovenia
Tajikistan
Seychelles
Spain
Thailand
Sierra Leone
Svalbard and Jan Mayen
Türkiye
Somalia
Sweden
Turkmenistan
South Africa
Switzerland
United Arab Emirates
South Sudan
Ukraine
Uzbekistan
Sudan
United Kingdom
Vietnam
Tanzania
Vatican City
Yemen
The Gambia
Togo
Tunisia
Uganda
Western Sahara
Zambia
Zimbabwe