HL 310 S-Line, steel fire-rated hollow profiled section door

HL 310 S-Line, steel fire-rated hollow profiled section door

Hörmann 30-1 Stahl-Rohrrahmen-Feuerschutztür HL 310 S-Line Bestehend aus 30-1 Tür HL 310 S-Line und Festverglasung HL 330 S-Line als feuerhemmendes, rauchdichtes und einbaufertiges Element. Zulassungs-Nr. DIBT: Z-6.20-2148 Rohbauöffnung (Breite x Höhe): .##1FLMASSE Anwendungsgebiete: Verwaltungsbau, Krankenhausbau, Bereichstrennung, Brandabschnitte, Treppenhäuser
Specification
  • Konstruktion:
    Großflächig verglaste, feuerhemmende und rauchdichte Tür. Aus sendzimirverzinktem Material, Blend- und Flügelrahmen flächenbündig, Glassitz mittig im Profil. Glashalteleisten beidseitig geklemmt, Beschläge im Türfalz bündig mit den sichtbaren Telesolleisten (Brandschutzmaterial) eingebaut. Vierseitig umlaufende, beidseitige Glasfalzdichtung, Anschlagdichtung dreiseitig

    Bautiefe: 60 mm

    Ansichten:
    Rahmen/ Flügel: 134 mm
    Sockelhöhe Flügel: 76 mm
    Sockelhöhe Seitenteil: 76 mm

    Schließmittel: Türschließer nach DIN EN 1154

    Anschlag: .......................

    Oberfläche:
    Pulverbeschichtet RAL:..................................
    Grundiert:.................

    Baukörper / Anschlüsse:
    Sturzbereich:...........
    Seitlich:.......
    Boden:.........

    Weitere mögliche Leistungseigenschaften:
    - schalldämmend
    - einbruchhemmend
    Details siehe:
    Türabschluss / Schutzfunktionen

    Anwendungsgebiete: Verwaltungsbau, Krankenhausbau, Bereichstrennung, Brandabschnitte, Treppenhäuser
Technical specification
  • Unique ref.153
  • Collection setFS/RS elements as frame elements
  • CollectionSteel frame elements
  • Date of publishing2021-01-13
  • Edition number1
  • Height (mm)3016
  • Width (mm)1592
Related
  • Material mainSteel
  • Material secondaryGlass
  • Designed inGermany
  • Manufactured inGermany
Classification
  • BIMobject CategoryDoors - Fire Doors & Shutters
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_52
  • Uniclass 2015 DescriptionMetal doorsets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Doors
  • OmniClass TitleFire Doors
  • OmniClass Number23-17 11 31
  • CSI UniFormat II CodeC1020
  • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

Region availability

Europe Asia South America Oceania Africa North America
Albania
Mongolia
Argentina
Pitcairn Islands
Angola
Anguilla
Montenegro
Myanmar (Burma)
Bolivia
Samoa
Namibia
Antigua and Barbuda
Netherlands
Nepal
Brazil
Solomon Islands
Niger
Aruba
Norway
North Korea
Chile
Timor-Leste
Nigeria
Barbados
Poland
Pakistan
Colombia
Tokelau
Republic of the Congo
Belize
Portugal
Philippines
Ecuador
Tonga
Reunion
Bermuda
Romania
Singapore
Falkland Islands (Islas Malvinas)
Tuvalu
Rwanda
British Virgin Islands
Russia
South Korea
French Guiana
United States Minor Outlying Islands
Saint Helena
Canada
San Marino
Sri Lanka
Guyana
Wallis and Futuna
São Tomé and Príncipe
Caribbean Netherlands
Serbia
Taiwan
Paraguay
Vanuatu
Senegal
Cayman Islands
Slovakia
Tajikistan
Peru
Papua New Guinea
Seychelles
Collectivity of Saint Martin
Slovenia
Thailand
Suriname
Palau
Sierra Leone
Costa Rica
Spain
Turkmenistan
Uruguay
Northern Mariana Islands
Somalia
United States
Svalbard and Jan Mayen
Uzbekistan
Venezuela
Norfolk Island
South Africa
Cuba
Sweden
Vietnam
American Samoa
South Sudan
Curaçao
Switzerland
Maldives
Australia
Sudan
Dominica
Ukraine
Malaysia
Cook Islands
Swaziland
Dominican Republic
United Kingdom
Laos
Federated States of Micronesia
Tanzania
El Salvador
Vatican City
Armenia
Fiji
The Gambia
Greenland
Åland Islands
Azerbaijan
French Polynesia
Togo
Grenada
Monaco
Bangladesh
Guam
Tunisia
Guadeloupe
Moldova
Bhutan
Kiribati
Uganda
Guatemala
Macedonia (FYROM)
British Indian Ocean Territory
Marshall Islands
Western Sahara
Haiti
Andorra
Brunei
Nauru
Zambia
Honduras
Belarus
Cambodia
New Caledonia
Zimbabwe
Jamaica
Belgium
China
New Zealand
Mozambique
Martinique
Bosnia and Herzegovina
Christmas Island
Niue
Algeria
Mexico
Bulgaria
Cocos (Keeling) Islands
Morocco
Nicaragua
Croatia
Georgia
Mauritius
Panama
Cyprus
Hong Kong
Benin
Puerto Rico
Czech Republic
India
Botswana
Saint Kitts and Nevis
Denmark
Indonesia
Burkina Faso
Saint Lucia
Estonia
Japan
Burundi
Saint Pierre and Miquelon
Faroe Islands
Kazakhstan
Cameroon
Saint Vincent and the Grenadines
Finland
Kyrgyzstan
Cape Verde
Saint-Barthélemy
France
Macau
Central African Republic
Sint Maarten
Germany
Iran
Chad
The Bahamas
Gibraltar
Iraq
Comoros
Trinidad and Tobago
Greece
Israel
Côte d'Ivoire
Turks and Caicos Islands
Guernsey
Jordan
Democratic Republic of the Congo
U.S. Virgin Islands
Hungary
Kuwait
Djibouti
Montserrat
Iceland
Lebanon
Equatorial Guinea
Ireland
Oman
Eritrea
Isle of Man
Palestine
Ethiopia
Italy
Qatar
Gabon
Jersey
Saudi Arabia
Ghana
Latvia
Syria
Guinea
Liechtenstein
Turkey
Guinea-Bissau
Lithuania
United Arab Emirates
Kenya
Luxembourg
Yemen
Lesotho
Malta
Bahrain
Liberia
Afghanistan
Libya
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mayotte
Egypt