Publish your products
LHC2 loading house
Hörmann
Archived

LHC2 loading house

Hörmann Vorsatzschleuse LHC2 Dach- und Seitenkonstruktion als Aufbau für Laderampen HRS/HRT sowie Ladebrücken in Kombination mit Podesten PS 2/PT 2. Abmessung (Breite x Breite): 3590 x 3645 mm Bestelllänge: 2000, 2500, 2750, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000 mm Anwendungsgebiete: Logistik, Gewerbehallen, Industriehallen, Lagerhallen, vor der Halle
Specification
  • Konstruktion Rahmenkonstruktion aus Stahl, verzinkt, geliefert als lose Teile. Das Dachpaneel muss bauseitig zugeschnitten werden! Dach mit Neigung nach vorn zum Ableiten von Regenwasser. Einwandige Seitenbeplankung, komplett mit Randprofilleisten Statische Berechnung nach EN 1090. Dachlast max. 1 kN/m², Dachbeplankung einwandig Innenseite Dach in Kondensat hemmender Ausführung Dachlast max. 3 kN/m², Dachbeplankung mit Sandwichpaneelen Windlast max. 0,65 kN/m² Hinweis: Vorab bitte prüfen, ob die standardmäßige maximale Dachlast ausreichend für die lokalen Verhältnisse ist, in die die Vorsatzschleuse eingesetzt wird. Anwendungsgebiete: Logistik, Gewerbehallen, Industriehallen, Lagerhallen, vor der Halle
Technical specification
  • Unique ref.1545
  • Product familyLoading houses
  • Product groupLoading houses
  • Date of publishing2021-01-07
  • Edition number1
Related
  • Material mainGalvanized steel
  • Designed inGermany
  • Manufactured inGermany
Classification
  • BIMobject CategoryLoading Equipment - Loadhouses
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameLoad centers
  • UNSPSC code39121101
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_45
  • Uniclass 2015 DescriptionLoading bay doorset systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLoading Dock Equipment
  • OmniClass Number23-23 23 17
  • OmniClass TitleLoading Dock Ramps And Bridges
  • CSI UniFormat II CodeB2030
  • CSI UniFormat II TitleExterior Doors