Hörmann Anfahrpuffer DB15
Anfahrpuffer rechteckig
Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe) 250 x 500 x 100 mm
Anwendungsgebiete: Logistik, Gewerbehallen, Industriehallen, Lagerhallen, vor der Halle
Specification
bitte definieren:
Set zur Montage des Anfahrpuffers:
• ohne
• direkt auf Beton
• direkt an Stahlpodest
• an eine Montageplatte
• an eine Montageplatte BCV
• an eine Montageplatte BCH
• an Schraubhülsen
Montageplatte / Montagekonsole:
• ohne
• mit Montageplatte BMP, 250 mm breit
• mit Montageplatte BMPS, 195 mm breit, Sonderausführung bei aufliegendem Ladebrückenrandwinkel,
• Mit Montagekonsole BCV, Montage … mm über Podestniveau
• Mit Montagekonsole BCH, Tiefe ca. … mm
Montageset für Montageplatte / Montagekonsole:
• ohne
• auf Beton
Anwendungsgebiete: Logistik, Gewerbehallen, Industriehallen, Lagerhallen, vor der Halle