Publish your products
Buffer SB 15
Hörmann
Archived

Buffer SB 15

Hörmann Anfahrpuffer SB15 Stahlanfahrpuffer, ohne Befestigungsmaterial, aus verzinktem Material, vollflächig gedämpft Abmessung (Breite x Höhe x Tiefe): 277 x 518 x 112 mm Anwendungsgebiete: Logistik, Gewerbehallen, Industriehallen, Lagerhallen, vor der Halle
Specification
  • bitte definieren: Set zur Montage des Anfahrpuffers: • ohne • direkt auf Beton • direkt an Stahlpodest • an eine Montageplatte • an eine Montagekonsole BCV • an eine Montagekonsole BCH • an Schraubhülsen Montageplatte / Montagekonsole: • ohne • mit Montageplatte BMP, 250 mm breit • mit Montageplatte BMPS, 195 mm breit, Sonderausführung bei aufliegendem Ladebrückenrandwinkel • mit Montagekonsole BCV, Montage … mm über Podestniveau • mit Montagekonsole BCH, Tiefe ca. … mm Montageset für Montageplatte / Montagekonsole: • ohne • auf Beton Anwendungsgebiete: Logistik, Gewerbehallen, Industriehallen, Lagerhallen, vor der Halle
Technical specification
  • Unique ref.1555
  • Product familyBuffer
  • Product groupSteel buffers
  • Date of publishing2021-01-07
  • Edition number1
Related
  • Material mainSteel
  • Designed inGermany
  • Manufactured inGermany
Classification
  • BIMobject CategoryLoading Equipment - Loadhouses
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 13 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleLoading Dock Bumpers
  • OmniClass Number23-23 23 11
  • OmniClass TitleLoading Dock Bumpers Seals